这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

应用软件

是德拥有广泛的测量应用软件,它们能够更快地完成对复杂应用的分析,极大扩展您的仪器能力。很多软件提供免费试用服务,零风险,可以立即下载使用。我们的软件可满足数字一致性测试、无线和数字连通性测试、调试和分析等各方面需求。结合使用我们的仪器与测量应用软件,您可以:

  • 加速产品上市速度,测量应用软件可比以往更早、更快、更轻松地测试不断变化的技术标准。
  • 省时,即刻投入使用,即刻获得正确结果。利用每个是德仪器内置的分析能力,您可以更早发现问题,更迅速地解决问题,从而一步到位地设计出合格产品。
  • 值得信赖的是德专家。我们的专家具有渊博的专业知识,并积极参与数字和射频标准委员会的工作,保证尽早接触到最新的测试标准--包括尚未发布的标准。
  • 最大限度发挥您的仪器价值。只有是德能够在一台仪器中同时提供全球领先的硬件、创新的测量算法以及最新的一致性测试软件。无需进行任何编程。
  • 示波器软件 示波器软件 

    示波器软件

    • 广泛的示波器应用软件
    • 一致性应用软件包括:DisplayPort、DDR、PCI Express 和 USB 等
    • 调试和分析应用软件包括:CAN/LIN、I²C/SPI、FPGA、MILSTD1553、JTAG 和 RS232 等
       

  • 网络分析仪软件 网络分析仪软件 

    网络分析仪软件

    • 网络分析仪软件工具可对设计进行调查、表征和故障诊断
    • 放大器、滤波器、混频器、材料、高速串行互连分析能力等
    • 适用于 PNA 和 ENA 网络分析仪

  • FieldFox 手持式分析仪软件 FieldFox 手持式分析仪软件 

    FieldFox 手持式分析仪软件

    • FieldFox 手持式分析仪的测量功能
    • FieldFox 可配置为电缆和天线分析仪、VNA、频谱分析仪等等
    • 这些功能可在订购 FieldFox 时安装,也可通过软件许可证密钥升级
       

  • 用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件 用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件 

    用于信号/频谱分析仪的 X 系列测量应用软件

    • 便于使用的测量助您看得更深、了解更多
    • 内置的专业技术和简化的操作,确保您正确执行测量并获得可重复的测量结果
    • 可通过购买新仪器获得,也可作为售后升级选件获得

  • 89600 VSA 软件 89600 VSA 软件 

    89600 VSA 软件

    • 全面的解调和矢量信号分析
    • 在多个无线帧中对 MAC、RLC 和 RRC 层信息进行解码和验证
    • 蜂窝、无线连通性、航空航天、国防、通用

  • Nemo 无线网络解决方案 Nemo 无线网络解决方案 

    Nemo 无线网络解决方案

    • Nemo 网络射频测量工具可用于无线网络生命周期的各个阶段:
    • 用于网络推出、优化和网络性能评测
    • 用于网络监测和控制
    • 用于网络数据后期处理与分析

  • Signal Optimizer Software Signal Optimizer Software 

    Signal Optimizer Software

    • Help to perform system calibration easier and simpler than ever with guided instructions at transmitter, receiver and both
    • Utilize Keysight U9391 comb generator for precise amplitude and phase correction in receiver calibration

  • Signal Studio 与嵌入式软件 Signal Studio 与嵌入式软件 

    Signal Studio 与嵌入式软件

    • 具有波形回放和实时信号生成功能的信号生成软件
    • 适用于新兴无线系统上各种应用的元器件和接收机测试
    • 可扩展的功能和性能

  • 无线测试仪软件 无线测试仪软件 

    无线测试仪软件

    • 适用于蜂窝和无线连通性器件的测量解决方案
    • 自动完成耗时和复杂的测量和分析任务中的测试
    • 简化研发和生产阶段中的器件测试
    • 特定技术软件
       

  • 逻辑分析仪应用软件 逻辑分析仪应用软件 

    逻辑分析仪应用软件

    获得对数字系统的深入分析…….

  • 半导体器件分析仪软件 半导体器件分析仪软件 

    半导体器件分析仪软件

    • EasyEXPERT group+ 可以在用户 PC 或 B150x 主机 PC 上运行
    • 多种测量模式和特性有助于实现快速的测量设置、执行和分析
    • 可以从上一代 EasyEXPERT/Desktop EasyEXPERT 软件升级获得

  • 频谱监测软件 频谱监测软件 

    频谱监测软件

    • 使用 N6820ES Signal Surveyor 4D 软件执行频谱监测、信号拦截、采集和分类
    • 使用 89601B 矢量信号分析软件实施信号捕捉和分析
    • 使用 N6854A 地理位置服务器(Geolocation Server)软件执行发射机定位和射频地理位置分析

  • BenchVue 软件 BenchVue 软件 

    BenchVue 软件

    • 为仪器配置最常用的控制功能和测量
    • 只需点击几下,便可轻松记录并导出数据和屏幕图像,实现更快分析
    • 无需熟悉仪器知识,即可快速创建自动测试序列