特点

PathWave 测量分析软件提供简单而功能强大的用户界面,让您可以方便地进行数据显示和分析。能够捕获和存储测试数据,其他用户可以实时访问这些数据。从各种数据源导入多种格式的数据。通过开放的应用程序接口(API)将数据分析整合到您的测试流程中。

  • 轻松显示和分析测量数据
  • 通过可扩展的高性能数据仓库支持工程决策
  • 使用 USB 3.1 行业数据对行业同行执行基准测试
  • 通过数据流或批量传输上传数据
  • 机器学习算法可提供更快的数据分析和更精确的结果
  • 可以通过任意操作系统或编程语言安全访问数据

专注于设计和测试,而不必进行耗时的数据分析

了解测量数据分析工具何以能够加快工程项目的上市速度?探索从设计到制造的流程以及初始设计所指定的数据收集要求。了解数据显示和分析如何改善分布在全球各地的团队的工作流程。

主要特性

显示和分析测量数据

分布在各地的团队成员可以通过互联网实时访问

具有机器学习算法,可以加快数据分析

从多个数据源导入多种格式的数据

不受操作系统和编程语言的限制

Extend the capabilities for your PathWave Measurement Analytics

需要帮助或遇到问题?