简化测试设置和配置

WaveJudge 提供了功能强大的图形用户界面,可以独立使用,并重点针对故障诊断和配置提供了强大的可视化功能。这个软件控制套件非常容易使用,可显著简化测试设置,并能够通过图形界面快速确认测试配置。 它还具有强大的导入和导出功能,因此其出色的可视化分析工具可以在跨平台环境中扩展并进行故障诊断。

功能强大的图形用户界面

WaveJudge 具有功能强大的图形用户界面,让测试设置和配置变得非常简单。 您可以通过图形用户界面(GUI)执行以下操作:

  • 识别和分析复杂的天线方案,包括 MIMO 和波束赋形
  • 对比预期的帧结构和接收到的帧结构,发现分配问题
  • 同步和参考信号错误
  • 目测调度程序的性能
  • 捕获从 UL 电源开始的连接过程
  • 追踪通过 MAC、RLC 和 PDCP 层的字节
使用 ADS 软件创造高速数字设计
Cross Platform Import and Export Features software

跨平台导入和导出功能

凭借强大的导入和导出功能,WaveJudge 可对不同环境和各种系统接口进行故障诊断。 以下产品支持 IQ 捕获:

  • Keysight E7515B UXM 5G
  • Keysight VSA(89600)
  • Keysight ORAN Studio
  • Keysight Propsim 信道仿真器
  • Keysight UeSIM UE 仿真器
  • Keysight WaveJudge

SJ001A WaveJudge 无线分析仪工具套件

WaveJudge 无线分析仪工具套件具有强大的空口通信分析、实时协议解码和 PHY 分析功能。 它是开发和部署过程中不可或缺的工具,可用于诊断设备与基站之间的 5G 网络性能问题。

需要帮助或遇到问题?