是德科技享誉业界的 5G 空中接口(OTA)暗室系列是 Keysight NES 解决方案的基本组件,为 5G 毫米波产品成功上市保驾护航。 Keysight 5G OTA 暗室可以融入整个设备开发工作流程,从早期的芯片和设备原型设计到设计验证再到一致性测试和运营商验收全程提供帮助。

是德科技的暗室包括小型直接远场(DFF)暗室,该暗室可用于芯片初启和验证、协议开发、设备无线验证以及运营商验收测试。 这些暗室可配置为单到达角(AoA)或三到达角探头配置,并附带电缆连接,提供综合的 FR1/FR2 测试。 另外也可以通过选件提供极端温度条件(ETC)测试。

先进的紧缩天线测试场(CATR)提供了可执行准确测试的暗室,支持用户实施空中接口天线性能测量和射频一致性测试。 是德科技的测量解决方案将能够利用 CATR 暗室来测试设备是否符合 3GPP 和 CTIA 标准。 还有多个选项可以配置,包括带内或杂散频率范围、可选的静区(QZ)大小、标准的或高扭矩的定位器以及 ETC。

多探头电波暗室(MPAC)可以测量各种衰落条件下的 MIMO 和无线资源管理(RRM)性能,以便确认、验证设备性能参数,以及对这些参数进行压力测试。 这些暗室还可以在不同位置部署不同数量的探测天线,以测试不同的使用场景。

Keysight 5G OTA 暗室可以与网络和信道仿真解决方案无缝整合,对 5G 设备性能进行全方位验证。

空中接口测试

您已经拥有其中某个产品? 访问技术支持

需要帮助或遇到问题?