您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

衛星信號監測、參考解決方案

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

功能

  • 將一台 PXIe VSA 和序列掃描配置組成經濟有效的解決方案,以便監測多個不重疊的頻段;或使用多達四台 PXIe VSA 和一個 89600 VSA 軟體授權,用於並聯掃描應用
  • 掃描多個頻段並執行頻譜分析量測,例如載波功率、中心頻率和佔用頻寬等
  • 解調變多種信號格式,包括 APSK、ASK、FSK、MSK、BPSK、CPM、QPSK、OQPSK、DQPSK、8PSK、D8PSK、QAM、StarQAM、VSB、客製 APSK、成形偏移 QPSK 等等
  • 使用光纖延長器(M9403A PXIe 光發射器、M9404A PXIe 光接收器和 M9405A PXIe 射頻放大器),將衛星信號的傳輸距離(從天線到監測站的)延長到超過 1500 公尺(26 GHz)/1400 公尺(50 GHz)

效能

  • 頻譜分析頻率範圍:1 MHz 至 6 GHz(M9391A)和 9 kHz 至 27 GHz;頻率可擴充至 50 GHz,最小頻率為 3.6 GHz(M9393A)
  • 頻距:可選擇,800 Hz 至完整硬體頻率範圍
  • 調變分析頻寬:高達 160 MHz(M9391A)/ 使用外部數位轉換器時高達 800 MHz(M9393A)
  • 頻譜分析掃描速率:單次掃描(標稱值)> 280 GHz/s(配有選項 UNZ 和 B16 的 M9393A 以及 M9037A 嵌入式控制器)

量測應用程式與軟體

  • 此參考解決方案包括 Keysight 89600 VSA 軟體,以便為此應用提供需要的頻譜分析和數位解調變工具
  • 為了方便測試系統的整合,您可客製範例量測設定檔、測試程式碼記錄和 89600 VSA 軟體自動化層範例,以滿足特定衛星信號監測解決方案的需求

敘述

是德科技衛星信號監測、參考解決方案是一套快速有效的解決方案,可監測大型頻譜模組;與精密型數位調變分析模組結合使用,可以驗證高達 50 GHz 的衛星信號的完整性。它建構於模組化儀器架構(PXIe)之上,具有出色的儀器密度、可擴充的多通道支援和高資料匯流排速度等多種特性,是多頻段監測的理想之選。這套解決方案為使用者提供兩種向量信號分析儀選擇(M9391A 和 M9393A),支援使用者靈活地定制系統以獲得需要的頻率範圍。