Keysight N9918A
FieldFox Handheld Microwave Analyzer / 30 kHz to 26.5 GHz

Keysight Used
Keysight N9918A JPY 5,886,309
スタート価格
JPY 5,886,309 75% OFF
License keys for all listed options will be provided via email.
| 010 | Vector network analyzer time domain | インストール済み |
| 030 | Remote control capability | インストール済み |
| 112 | QuickCal | インストール済み |
| 208 | USB power sensor measurements versus frequency | インストール済み |
| 209 | Extended range transmission analysis (ERTA) | インストール済み |
| 210 | Vector network analyzer transmission/reflection | インストール済み |
| 211 | Vector network analyzer full 2-port S-parameters | インストール済み |
| 212 | 1-port mixed-mode S-parameters | インストール済み |
| 215 | TDR cable measurements | インストール済み |
| 233 | Spectrum analyzer | インストール済み |
| 235 | Pre-amplifier | インストール済み |
| 236 | Interference analyzer and spectrogram | インストール済み |
| 238 | Spectrum analyzer time gating | インストール済み |
| 302 | USB power sensor support | インストール済み |
| 307 | GPS receiver | インストール済み |
| 308 | Vector voltmeter | インストール済み |
| 309 | DC bias variable-voltage source | インストール済み |
| 310 | Built-in power meter | インストール済み |
| 312 | CHANNEL SCANNER | インストール済み |
| 330 | Pulse measurements | インストール済み |
| 350 | REAL-TIME SPECTRUM ANALYZER (RTSA) | インストール済み |
| 351 | I/Q ANALYZER | インストール済み |
| 355 | Analog demodulation | インストール済み |
| 356 | NOISE FIGURE MEASUREMENTS | インストール済み |
| 370 | OVER THE AIR LTE FDD MEASUREMENTS | インストール済み |
| 377 | OVER THE AIR 5G TF MEASUREMENTS | インストール済み |
本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、カスタム見積もりをご請求ください
Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare による保証 and manufacturer calibration.
|
Fresh Calibration* リードタイムが延長します(4週間以内) | JPY 357,325 |
|
KeysightCare Assured - 1 year Keysight 延長保証を含む | JPY 227,112 |
|
KeysightCare Assured - 2 years Keysight 延長保証を含む | JPY 454,224 |
|
KeysightCare Assured - 3 years Keysight 延長保証を含む | JPY 681,336 |
|
KeysightCare Assured - 5 years Keysight 延長保証を含む | JPY 1,135,560 |
*If the unit is not yet calibrated (see listing), a calibration is required to purchase a KeysightCare plan.
Never Sacrifice Capability or Portability
Keysight's FieldFox portable analyzers are equipped to handle your toughest working environments during routine maintenance, in-depth troubleshooting, and anything in between. Choose the Keysight FieldFox configuration that best meets your needs.
- 26.5 GHz maximum frequency
- Standard model includes cable and antenna analyzer.
- Expand capabilities with optional VNA, spectrum analyzer, built-in power meter, vector voltmeter, and more.
- Save time by measuring DTF and TDR in the same sweep.
- Measure all four S-parameters simultaneously.
- Make accurate spectrum analyzer measurements (± 0.5 dB) without warm-up.
- Calibrate easily with QuickCal.
- Use the industry's lightest all-in-one analyzer at only 3.0 kg (6.6 lb).
Power cord included. Additional accessories included if shown in the pictures.
その他のアクセサリで掲載されていない、および特典に含まれていない場合には、「認定中古品」または「プレミアム再生品」の購入時に、追加で購入することができます。ご希望のアクセサリまたはサポートをコメント欄にご記入ください。
別売りまたは購入後のご注文については、お近くの「Keysightオフィス」または「Keysightパートナー」または「オンラインストア」(お住まいの国/地域にある場合)までお問い合わせください。