キーサイト公式
再生品ストア
Protect Your Equipment – Add KeysightCare and Fresh Calibration to Your Quote.
ID: U08-2515554

Keysight PZ2131A

5-ch Precision Source/Measure Unit, 500 kSa/s, 10 pA, 30 V, 500 mA DC/pulse

ID: U08-2515554
Keysight Used PZ2131A - Actual Instrument - Image 1
Keysight Used PZ2131A - Actual Instrument - Image 2
Keysight Used PZ2131A - Actual Instrument - Image 3
Keysight Used PZ2131A - Actual Instrument - Image 4
Keysight Used PZ2131A - Actual Instrument - Image 5
Keysight Used PZ2131A - Actual Instrument - Image 6
Keysight Used PZ2131A - Actual Instrument - Image 7
現品写真
Keysight Used PZ2131A - Actual Instrument - Image 1
Keysight Used PZ2131A - Actual Instrument - Image 2
Keysight Used PZ2131A - Actual Instrument - Image 3
Keysight Used PZ2131A - Actual Instrument - Image 4
Keysight Used PZ2131A - Actual Instrument - Image 5
Keysight Used PZ2131A - Actual Instrument - Image 6
Keysight Used PZ2131A - Actual Instrument - Image 7

Keysight PZ2131A

5-ch Precision Source/Measure Unit, 500 kSa/s, 10 pA, 30 V, 500 mA DC/pulse

校正完了測定報告書付き
90日間保証
KeysightCare加入可能
画像に写っている付属品は含まれますが、電源コードは含まれておりません。
構成変更可(制限あり)

70% OFF

JPY 1,571,083

定価 JPY 5,236,943

税抜
価格アラート設定
保存
企業(法人)向け販売
配送料無料。 マレーシアから 日本へ、1 週間以内に発送されます。
見積依頼
今すぐ購入9,685.80

Keysight Used

Keysight  PZ2131A JPY 1,571,083

スタート価格

JPY 1,571,083 70% OFF

今すぐ購入9,685.80見積依頼

Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare による保証 and manufacturer calibration.

Fresh Calibration*
リードタイムが延長します(4週間以内)
JPY 122,063
KeysightCare Assured - 1 year
Keysight 延長保証を含む
JPY 171,324
KeysightCare Assured - 2 years
Keysight 延長保証を含む
JPY 342,648
KeysightCare Assured - 3 years
Keysight 延長保証を含む
JPY 513,972
KeysightCare Assured - 5 years
Keysight 延長保証を含む
JPY 856,620

*If the unit is not yet calibrated (see listing), a calibration is required to purchase a KeysightCare plan.


The Keysight PZ2131A is a high-channel density precision source / measure unit (SMU) having 5 channels per module and saving space for a wide range of applications requiring numerous precision power supplies. The narrow-pulse function and fast Digitizer Mode allow the PZ2131A to expand the conventional static DC measurements to emerging dynamic measurements. Its seamless current measurement ranging function eliminates the time it takes to change the range and expands the dynamic range to cover multiple measurement ranges, which reduces test duration. These capabilities make the PZ2131A suitable for applications that require numerous precision power supplies, such as semiconductor reliability tests and integrated circuit (IC) tests. The Keysight PX0107A low noise filter adapter lowers its voltage source noise level, which makes the PZ2131A suitable for noise-sensitive applications such as quantum computing as well.  Unprecedented high-channel density (20 Ch in 1U rack height, full width at maximum) Maximum output at 30 V / 500 mA DC / pulse Minimum resolution at 6 µV/100 pA Minimum pulse width at 100 µs Fast Digitizer Mode with maximum sampling rate at 500 kSa/s Low voltage source noise down to 25 µVrms with PX0107A low noise filter Wide dynamic range for dynamic measurement with seamless current measurement ranging


アクセサリは、写真にあるアイテムのみが付属されます。

その他のアクセサリで掲載されていない、および特典に含まれていない場合には、「認定中古品」または「プレミアム再生品」の購入時に、追加で購入することができます。ご希望のアクセサリまたはサポートをコメント欄にご記入ください。

別売りまたは購入後のご注文については、お近くの「Keysightオフィス」または「Keysightパートナー」または「オンラインストア」(お住まいの国/地域にある場合)までお問い合わせください。

準備はできましたか?

同梱物・付帯サービス

  • Keysight PZ2131A Power Supplies
  • 付属品は写真に写っているもののみ
  • 校正証明書は、ウェブサイト掲載の写真に写っている場合のみ同封されます。

追加できるオプション等

  • KeysightCare保証
  • 新規校正
  • 校正プラン

もう少しご検討が必要ですか?

ご不明な点がございましたら、お気軽にKEYSIGHT eStoreチームにお問合せください。

お問い合わせ

FAQ

Keysightの新品、Keysightプレミアム再生品、そしてKeysight認定中古品にはどのような違いがありますか?

  Keysight New(新品) Keysight Premium Used(プレミアム再生品) Keysight Used(認定中古品)
値引き なし 最大70%引き 最大90%引き
状態 新品 新品同様 動作確認済*
ファームウェア 最新 更新済み 現品のまま
校正 出荷前校正済 出荷前校正済 各ページ記載の通り(購入可能)
アクセサリ 新品 新品 各ページ記載の通り
保証 5年** 新品同様** 90日間(有償で延長可能)
カスタマイズ 可能 可能 可能(制約あり)

Keysightプレミアム再生品の詳細はこちらをご覧ください

個々のニーズに合わせて構成を変更することはできますか?

Keysightプレミアム再生品では、基本的にカスタマイズが可能です。多くのKeysightプレミアム再生品はご要望に応じた構成にでき、オプションは追加費用にて導入していただけます。

Keysightプレミアム再生品をカスタマイズする場合、納期やリードタイムが変動する可能性があります。

一部のKeysight認定中古品はカスタマイズできない場合があります。製品ページのお問い合わせオプションから、弊社eStoreチームにご確認ください。

付属品には何が含まれますか?

Keysightプレミアム再生品には通常、新品と同様の付属品と保証が付属します。

他の付属品を含めることはできますか?

現在、掲載されている付属品のみをご提供しております。追加の付属品が必要な場合は、Keysight認定中古品またはKeysightプレミアム再生品をご購入の際に、別途費用でお求めいただくことが可能です。

ご希望の追加付属品やサポートがございましたら、コメント欄にてお知らせください。

別途、もしくはご購入後に付属品をご注文される場合は、こちらより最寄りのKeysightオフィスまたはKeysightパートナーまでお問い合わせください。または地域によってはオンラインストアもご利用いただけますので、こちらもご確認ください。

Keysightから中古品を直接購入すべき理由

Second-Hand. First-Class.

完全保証

最大 5年間のメーカー保証
  • グローバルなサポート体制
  • リーズナブルな価格
詳細ついて最大 5年間のメーカー保証

T&M界のリーダー

80年以上にわたる
品質へのこだわり
  • 業界トップが選ぶ確かな品質
  • お客さまは30,000社以上
詳細ついて80年以上にわたる
品質へのこだわり

新品同様の保証

プレミアム再生機器
  • チェックリスト101項目を
    クリア
  • 最新のファームウェア /
    ソフトウェア
詳細ついてプレミアム再生機器

ファーストクラス

KeysightCare付き
フルサービス
  • 優先的なクイックレスポンス
  • 校正プランのオプション
詳細ついてKeysightCare付き
フルサービス

カスタマイズ可

ハードウェアの追加
ソフトウェアの拡張
  • 検査ニーズに個別対応
  • HW/SWオプションが追加可能
詳細ついてハードウェアの追加
ソフトウェアの拡張

個別サポート

個別サービス
ローカルチーム
  • 対応言語は100ヵ国以上
  • 母国語での個別対応
詳細ついて個別サービス
ローカルチーム

特別割引

OEM品質なのに
最大90%以上の割引
  • + 5% オンライン購入
  • + 15% 教育機関向け
  • 定期的なプロモーション

即納可能

幅広い機器の在庫
  • 大量注文も対応可能
  • 世界中どこでも迅速対応
詳細ついて幅広い機器の在庫