キーサイト公式
再生品ストア
Protect Your Equipment – Add KeysightCare and Fresh Calibration to Your Quote.
ID: U06-2525096

Keysight E36313A

DC Power Supply / Triple-Output / 6V / 10A and 2x 25V / 2A / 160W

ID: U06-2525096
Keysight Used E36313A - Actual Instrument - Image 1
Keysight Used E36313A - Actual Instrument - Image 2
Keysight Used E36313A - Actual Instrument - Image 3
Keysight Used E36313A - Actual Instrument - Image 4
Keysight Used E36313A - Actual Instrument - Image 5
Keysight Used E36313A - Actual Instrument - Image 6
Keysight Used E36313A - Actual Instrument - Image 7
Keysight Used E36313A - Actual Instrument - Image 8
現品写真
Keysight Used E36313A - Actual Instrument - Image 1
Keysight Used E36313A - Actual Instrument - Image 2
Keysight Used E36313A - Actual Instrument - Image 3
Keysight Used E36313A - Actual Instrument - Image 4
Keysight Used E36313A - Actual Instrument - Image 5
Keysight Used E36313A - Actual Instrument - Image 6
Keysight Used E36313A - Actual Instrument - Image 7
Keysight Used E36313A - Actual Instrument - Image 8

Keysight E36313A

DC Power Supply / Triple-Output / 6V / 10A and 2x 25V / 2A / 160W

動作確認済
90日間保証
KeysightCare加入可能
Power cord included. Additional accessories included if shown in the pictures.
構成変更可(制限あり)

現在表示している製品はお住まいの地域ではご利用いただけません。別のモデルを検索する、もしくは現在地が正しく設定されていることを確認してください。

Keysight Used

Keysight  E36313A JPY 242,503

スタート価格

JPY 242,503 50% OFF


0E3AC 230V SINGLE-PHASE 3-WIRE. 230 VAC /- 23V OPERATION, 47 TO 63 HZインストール済み
GPBGPIB INTERFACE MODULE FOR E36312A, E36313A - INSTALLEDインストール済み

本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、カスタム見積もりをご請求ください

Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare による保証 and manufacturer calibration.

Fresh Calibration*
リードタイムが延長します(4週間以内)
JPY 77,898
KeysightCare Assured - 1 year
Keysight 延長保証を含む
JPY 17,880
KeysightCare Assured - 2 years
Keysight 延長保証を含む
JPY 35,760
KeysightCare Assured - 3 years
Keysight 延長保証を含む
JPY 53,640
KeysightCare Assured - 5 years
Keysight 延長保証を含む
JPY 89,400

*If the unit is not yet calibrated (see listing), a calibration is required to purchase a KeysightCare plan.


 Output Rating - 160 W

  • Output 1: 0 to 6 V, 0 to 10 A
  • Output 2: 0 to 25 V, 0 to 2 A
  • Output 3: 0 to 25 V, 0 to 2 A

Programming Accuracy ±(% of output + offset)

  • Voltage: 0.03% + 3 mV, 0.03% + 5 mV, 0.03% + 5 mV
  • Current: 0.05% + 4 mA, 0.04% + 3 mA, 0.04% + 3 mA

Ripple & Noise (20 Hz to 20 MHz)

  • Normal Mode Voltage: <350 µVrms/ 2 mV p-p, < 1 mVrms/ 5 mVpp, < 1 mVrms/ 5 mVpp
  • Normal-mode current: <4 mA rms, <2 mA rms, <1 mA rms

Readback Accuracy ±(% of output + offset)

  • Voltage: 0.04% + 3 mV, 0.03% + 5 mV, 0.03% + 5 mV,
  • Current: + 0.05% + 5 mA, 0.04% + 3 mA, 0.04% + 3 mA,
  • Low Range Current, 20 mA: 0.25% + 80 uA, 0.25% + 80 uA, 0.25% + 80 uA

The E36313A Series triple output power supply is ready for your bench application. With low output ripple/noise and accurate voltage/current measurements, you can test with confidence. You have access to advanced features such as data logging, output sequencing, list mode, and output coupling. The E36312A (80 W) offers the same feature set with reduced power and the E36311A (80 W) is the most economic model with reduced feature set.


Power cord included. Additional accessories included if shown in the pictures.

その他のアクセサリで掲載されていない、および特典に含まれていない場合には、「認定中古品」または「プレミアム再生品」の購入時に、追加で購入することができます。ご希望のアクセサリまたはサポートをコメント欄にご記入ください。

別売りまたは購入後のご注文については、お近くの「Keysightオフィス」または「Keysightパートナー」または「オンラインストア」(お住まいの国/地域にある場合)までお問い合わせください。

準備はできましたか?

同梱物・付帯サービス

  • Keysight E36313A Power Supplies
  • 付属品は写真に写っているもののみ
  • 校正証明書は、ウェブサイト掲載の写真に写っている場合のみ同封されます。

追加できるオプション等

  • KeysightCare保証
  • 新規校正
  • 校正プラン

もう少しご検討が必要ですか?

ご不明な点がございましたら、お気軽にKEYSIGHT eStoreチームにお問合せください。

お問い合わせ

FAQ

Keysightの新品、Keysightプレミアム再生品、そしてKeysight認定中古品にはどのような違いがありますか?

  Keysight New(新品) Keysight Premium Used(プレミアム再生品) Keysight Used(認定中古品)
値引き なし 最大70%引き 最大90%引き
状態 新品 新品同様 動作確認済*
ファームウェア 最新 更新済み 現品のまま
校正 出荷前校正済 出荷前校正済 各ページ記載の通り(購入可能)
アクセサリ 新品 新品 各ページ記載の通り
保証 5年** 新品同様** 90日間(有償で延長可能)
カスタマイズ 可能 可能 可能(制約あり)

Keysightプレミアム再生品の詳細はこちらをご覧ください

個々のニーズに合わせて構成を変更することはできますか?

Keysightプレミアム再生品では、基本的にカスタマイズが可能です。多くのKeysightプレミアム再生品はご要望に応じた構成にでき、オプションは追加費用にて導入していただけます。

Keysightプレミアム再生品をカスタマイズする場合、納期やリードタイムが変動する可能性があります。

一部のKeysight認定中古品はカスタマイズできない場合があります。製品ページのお問い合わせオプションから、弊社eStoreチームにご確認ください。

付属品には何が含まれますか?

Keysightプレミアム再生品には通常、新品と同様の付属品と保証が付属します。

他の付属品を含めることはできますか?

現在、掲載されている付属品のみをご提供しております。追加の付属品が必要な場合は、Keysight認定中古品またはKeysightプレミアム再生品をご購入の際に、別途費用でお求めいただくことが可能です。

ご希望の追加付属品やサポートがございましたら、コメント欄にてお知らせください。

別途、もしくはご購入後に付属品をご注文される場合は、こちらより最寄りのKeysightオフィスまたはKeysightパートナーまでお問い合わせください。または地域によってはオンラインストアもご利用いただけますので、こちらもご確認ください。

Keysightから中古品を直接購入すべき理由

Second-Hand. First-Class.

完全保証

最大 5年間のメーカー保証
  • グローバルなサポート体制
  • リーズナブルな価格
詳細ついて最大 5年間のメーカー保証

T&M界のリーダー

80年以上にわたる
品質へのこだわり
  • 業界トップが選ぶ確かな品質
  • お客さまは30,000社以上
詳細ついて80年以上にわたる
品質へのこだわり

新品同様の保証

プレミアム再生機器
  • チェックリスト101項目を
    クリア
  • 最新のファームウェア /
    ソフトウェア
詳細ついてプレミアム再生機器

ファーストクラス

KeysightCare付き
フルサービス
  • 優先的なクイックレスポンス
  • 校正プランのオプション
詳細ついてKeysightCare付き
フルサービス

カスタマイズ可

ハードウェアの追加
ソフトウェアの拡張
  • 検査ニーズに個別対応
  • HW/SWオプションが追加可能
詳細ついてハードウェアの追加
ソフトウェアの拡張

個別サポート

個別サービス
ローカルチーム
  • 対応言語は100ヵ国以上
  • 母国語での個別対応
詳細ついて個別サービス
ローカルチーム

特別割引

OEM品質なのに
最大90%以上の割引
  • + 5% オンライン購入
  • + 15% 教育機関向け
  • 定期的なプロモーション

即納可能

幅広い機器の在庫
  • 大量注文も対応可能
  • 世界中どこでも迅速対応
詳細ついて幅広い機器の在庫