キーサイト公式
再生品ストア
Protect Your Equipment – Add KeysightCare and Fresh Calibration to Your Quote.
ID: U08-2530611

Keysight MX0032A

InfiniiMax 4 RCRC Probe Amp, 52 GHz with 40 GHz Bessel-Thomson

ID: U08-2530611
Keysight Used MX0032A - Actual Instrument - Image 1
Keysight Used MX0032A - Actual Instrument - Image 2
Keysight Used MX0032A - Actual Instrument - Image 3
Keysight Used MX0032A - Actual Instrument - Image 4
Keysight Used MX0032A - Actual Instrument - Image 5
Keysight Used MX0032A - Actual Instrument - Image 6
Keysight Used MX0032A - Actual Instrument - Image 7
Keysight Used MX0032A - Actual Instrument - Image 8
Keysight Used MX0032A - Actual Instrument - Image 9
現品写真
Keysight Used MX0032A - Actual Instrument - Image 1
Keysight Used MX0032A - Actual Instrument - Image 2
Keysight Used MX0032A - Actual Instrument - Image 3
Keysight Used MX0032A - Actual Instrument - Image 4
Keysight Used MX0032A - Actual Instrument - Image 5
Keysight Used MX0032A - Actual Instrument - Image 6
Keysight Used MX0032A - Actual Instrument - Image 7
Keysight Used MX0032A - Actual Instrument - Image 8
Keysight Used MX0032A - Actual Instrument - Image 9

Keysight MX0032A

InfiniiMax 4 RCRC Probe Amp, 52 GHz with 40 GHz Bessel-Thomson

動作確認済
90日間保証
KeysightCare加入可能
画像に写っている付属品は含まれますが、電源コードは含まれておりません。
構成変更可(制限あり)

50% OFF

JPY 9,451,907

定価 JPY 18,903,814

税抜
価格アラート設定
保存
企業(法人)向け販売
配送料無料。 マレーシアから 日本へ、1 週間以内に発送されます。
見積依頼
今すぐ購入49,423.00

Keysight Used

Keysight  MX0032A JPY 9,451,907

スタート価格

JPY 9,451,907 50% OFF

今すぐ購入49,423.00見積依頼

Get peace of mind only Keysight can offer. With KeysightCare による保証 and manufacturer calibration.

Fresh Calibration*
リードタイムが延長します(4週間以内)
JPY 126,769
KeysightCare Assured - 1 year
Keysight 延長保証を含む
JPY 494,232
KeysightCare Assured - 2 years
Keysight 延長保証を含む
JPY 988,464
KeysightCare Assured - 3 years
Keysight 延長保証を含む
JPY 1,482,696
KeysightCare Assured - 5 years
Keysight 延長保証を含む
JPY 2,471,160

*If the unit is not yet calibrated (see listing), a calibration is required to purchase a KeysightCare plan.


The InfiniiMax 4 series probes, a recent innovation from Keysight, stand out as the market’s premier high-bandwidth probing solution. This probe incorporates Keysight's cutting-edge designs and leverages Keysight-proprietary InP IC process technology. It is meticulously engineered to tackle the complexities of assessing next-generation high-speed signals, delivering unparalleled performance and precision.   Bandwidth up to 52 GHz (Brickwall), 40 GHz (Bessel-Thomson) DC input resistance 100 Kohm, differential Two input attenuation settings: Highest precision measurement on 1 Vpp (Maximum Input Range) High voltage measurement on 2 Vpp (Maximum Input Range) Two different solder-in probe tip lengths to accommodate the customer probing environment Compatible with AutoProbe III interface Use with Infiniium UXR 1.85 mm and 1.0 mm oscilloscopes


アクセサリは、写真にあるアイテムのみが付属されます。

その他のアクセサリで掲載されていない、および特典に含まれていない場合には、「認定中古品」または「プレミアム再生品」の購入時に、追加で購入することができます。ご希望のアクセサリまたはサポートをコメント欄にご記入ください。

別売りまたは購入後のご注文については、お近くの「Keysightオフィス」または「Keysightパートナー」または「オンラインストア」(お住まいの国/地域にある場合)までお問い合わせください。

準備はできましたか?

同梱物・付帯サービス

  • Keysight MX0032A Power Meters & Sensors
  • 付属品は写真に写っているもののみ
  • 校正証明書は、ウェブサイト掲載の写真に写っている場合のみ同封されます。

追加できるオプション等

  • KeysightCare保証
  • 新規校正
  • 校正プラン

もう少しご検討が必要ですか?

ご不明な点がございましたら、お気軽にKEYSIGHT eStoreチームにお問合せください。

お問い合わせ

Keysightから中古品を直接購入すべき理由

Second-Hand. First-Class.

完全保証

最大 5年間のメーカー保証
  • グローバルなサポート体制
  • リーズナブルな価格
詳細ついて最大 5年間のメーカー保証

T&M界のリーダー

80年以上にわたる
品質へのこだわり
  • 業界トップが選ぶ確かな品質
  • お客さまは30,000社以上
詳細ついて80年以上にわたる
品質へのこだわり

新品同様の保証

プレミアム再生機器
  • チェックリスト101項目を
    クリア
  • 最新のファームウェア /
    ソフトウェア
詳細ついてプレミアム再生機器

ファーストクラス

KeysightCare付き
フルサービス
  • 優先的なクイックレスポンス
  • 校正プランのオプション
詳細ついてKeysightCare付き
フルサービス

カスタマイズ可

ハードウェアの追加
ソフトウェアの拡張
  • 検査ニーズに個別対応
  • HW/SWオプションが追加可能
詳細ついてハードウェアの追加
ソフトウェアの拡張

個別サポート

個別サービス
ローカルチーム
  • 対応言語は100ヵ国以上
  • 母国語での個別対応
詳細ついて個別サービス
ローカルチーム

特別割引

OEM品質なのに
最大90%以上の割引
  • + 5% オンライン購入
  • + 15% 教育機関向け
  • 定期的なプロモーション

即納可能

幅広い機器の在庫
  • 大量注文も対応可能
  • 世界中どこでも迅速対応
詳細ついて幅広い機器の在庫