尋找感興趣的產品?
軟體定義廣域網路
確保 SD-WAN 網路效能
兼顧低成本與高效能
多協定標籤交換(MPLS)和都會乙太網路等現有的廣域網路(WAN)服務,都有成本高昂、難以配置和更改等缺點。 軟體定義廣域網路(SD-WAN)允許使用者透過公共 Internet 而非專用鏈路進行連接,並且在多個 MPLS、LTE 或寬頻服務之間達成負載平衡。 透過驗證,您可確保新的 SDN-WAN 服務可達成節省網路運作成本、更快的部署速度、有效的負載平衡,以及更強大的效能等目標。
透過 Breakingpoint 克服您的真實測試挑戰
是德科技 IxLoad 應用層測試解決方案可進行全方位的效能驗證,以了解使用者的 SDN-WAN 服務體驗品質。 為了建立逼真的測試情境,它會在分支機構或供應商 SDN-WAN 網路背後,大規模模擬企業應用。 它可針對網路、視訊、語音、儲存、VPN、無線、基礎設施,以及封裝/安全應用的協定進行模擬。 此模組化系統具備實體或虛擬測試埠,可支援分散式部署,並可隨著基礎設施增加而進行擴充。
SD-WAN 閘道器提供路由功能,讓 SD-WAN 能夠在重疊模式(overlay mode)下運作。 網路邊緣可能有一台路由器,而 SD-WAN 設備則位於路由器的 LAN 端。 某些情況下,此路由器是具有路由情報的整合式裝置。 WAN 閘道器需在重疊網路中整合路由情報,以便透過 MPLS 隧道進行站對站通訊。 IxNetwork 是我們的旗艦產品,可用來測試 Layer 2/3 基礎設施、模擬協定並產生大規模流量,以便驗證 SD-WAN 網路的路由功能。
Network Emulator II 是我們的網路缺損測試解決方案,具有豐富的功能,讓您能在受控制的實驗室環境中,以可重複且可預測的缺損進行測試。 利用此功能,使用者可在 SD-WAN 閘道器和供應商網路之間,注入真實的網路狀況,包括封包延遲、丟棄、複製、重新排序和修改。 如結合使用 IxLoad 和 IxNetwork,客戶可獲得主動式真實世界測試功能,以便在實驗室中發現問題,而不是等到開始部署過程才急於解決問題。
Hawkeye 是我們的主動式監控平台,可讓您在第一時間知道網路發生了什麼狀況。 Hawkeye 利用合成流量監控功能,來執行節點對節點和真實服務測試,以確認使用者體驗。 它可提供即時的洞察力,以確保使用者獲得出色的體驗品質。 在混合網路中,SD-WAN 解決方案需動態引導 MPLS 或 Internet 鏈路上的應用流量,因此這類測試至關重要。 藉由了解終端使用者的使用體驗,您可全面達成您對傳輸速率、封包遺失、抖動、延遲、MOS、OTT 視訊和其他 SLA 所做的承諾。
延遲測試對混合式廣域網路至關重要
在混合式網路基礎設施中,SD-WAN 解決方案必須針對每個封包,動態引導 MPLS 或 Internet 鏈路上的應用流量,以確保企業級效能和可用性。 量測 WAN 流量的延遲,是確保優異效能的關鍵。 為此,您需要準確且同步的時間,以便準確地量測延遲。
我們的時序系統(Metronome Timing System)可將 IxNetwork 來源埠和 IxNetwork 接收埠的時間同步,讓這個問題迎刃而解。 Metronome 依賴 GPS 時間輸入,讓位於兩個不同地理位置的 Metronome 設備,能夠將相同的時間輸入硬體。 IxNetwork 和 Metronome 時序系統為 SD-WAN 驗證工程師提供完美組合。
降低 SD-WAN 路由的複雜性
- 在 WAN 上建立 OSPF 或 BGP 工作階段
- 透過 OSPF 或 BGP 即時學習網路中的路徑
- 宣告 WAN 中的路徑,以便因應 LAN 端的任何變化
- 選擇性路徑過濾
相關產品
精選資源
請即聯絡是德科技安全專家,以深入了解 Security Fabric 如何徹底翻轉您的安全基礎設施風貌。