尋找感興趣的產品?
IxNetwork –
網路測試自動化
網路基礎設施持續測試自動化
L2–3 網路基礎設施效能測試自動化
IxNetwork 是完整的網路基礎設施效能測試解決方案。 它可加以擴充,以支援最強大的裝置和最大規模的網路,從路由和交換,到資料中心乙太網路,以及軟體定義網路。
網路設備製造商、服務供應商和企業 IT 團隊,都需在最嚴苛的條件下進行效能測試。 IxNetwork 可產生數 TB 的資料,並可同時分析多達 400 萬個資料流。此外,它可加以擴充,以便處理最強大的裝置和最大規模的網路。

所有的測試自動化支援不會完全相同

自動化支援是否只是您的需求清單中的一個選項?
您的驗證網路測試工具必須具備自動化功能,但不同工具的自動化功能各不相同。 您需明確定義您的自動化需求,以便選擇合適的工具,進而輕鬆快速地實現自動化網路測試。
每一個自動化框架都有其獨特之處,但它們也有一些共同的特性。 如果測試工具提供一定程度的自動化支援,便可輕易地整合入任何框架中。 Keysight IxNetwork 提供以下的獨特功能:
- 精心設計的資料模型驅動 REST API,使用結構化 JSON 來傳遞資訊
- 同時支援 TCL 等傳統語言和 Python 等現代語言
- 內建互動式 REST API 瀏覽器,可更快對測試進行除錯
- 可安全地存取 API,確保測試工具僅用於授權用途
- 完整的文件記錄,以及易於瀏覽和搜尋的支援範例
IxNetwork 提供現代 REST API,方便您快速開發測試
您可透過 REST API 直接存取 IxNetwork 的獨特功能,也可透過 Python 包裝的程式庫、ROBOT 程式庫或 TCL 程式庫進行存取。 隨著 DevOps 的開發與交付日益普及,這些 API 提供使用者需要的靈活性。
IxNetwork 測試自動化功能可實現持續的測試。 IxNetwork 測試自動化軟體可在產品開發生命週期的每個階段,包括設計、部署、最佳化和訓練等,大幅簡化測試流程,為您帶來獨特的優勢。
符合產業標準並經過使用實證的測試方法
RFC 2544 等業界測試標準是驗證網路裝置與系統並進行標竿測試的有效方法。 這些標準化的測試方法定義了測試各種使用案例的最佳實作,因此您可將它們整合到您的自動化測試環境中。 是德科技 QuickTests 透過簡易、可重複使用的測試套件提供標準化測試,讓測試速度大幅加快。此外,它同時支援實體和虛擬測試埠,讓您能靈活地測試複雜的配置和網路拓撲。
下一代網路需要下一代的測試工具
雲端開放式網路軟體
SONiC 是基於 Linux 的開放原始碼網路作業系統,可在多家供應商的交換器和 ASIC 上運作。 SONiC 提供全套網路功能,例如 BGP 和 RDMA,這些功能已經在一些最大型雲端服務供應商的資料中心內進行強化,確保它們能穩定可靠地運作。 如此一來,團隊可充分利用龐大的生態系統和社群的集體力量,靈活地建立他們需要的網路解決方案。
是德科技很自豪能夠率先定義並貢獻開放原始碼自動化框架和應用測試方法。 IxNetwork 是先進測試工具,可用於測試 SONiC。 IxNetwork 提供全方位網路測試功能,是測試下一代開放原始碼網路作業系統的最佳工具。

是德科技客服中心提供您需要的協助