是德科技針對 112 Gbps 串列資料鏈路中的所有元件(從收發器的光學前端到切換器晶片),提供一應俱全的測試與量測解決方案。

這些統包式解決方案支援由是德科技專家開發的可追溯標準驗證程序,讓您的團隊能夠專注於他們最擅長的一件事:創新。

112 Gbps 串列光學驗證與符合性測試

對於資通產業而言,符合性測試是成功關鍵,確保不同供應商的晶片、模組和光收發器能夠彼此互通。 是德科技光收發器測試解決方案將必要的硬體設備與應用軟體相結合,以支援全自動符合性測試,進而確保準確、可重複的結果。

Keysight 400G 和 800G 測試解決方案支援 IEEE 802.3bs/cd/ck/cu,以及 800G PSM8 和 100G Lambda 多源協議(MSA)。 此外,它還支援 IEEE802.3db 目前定義的多模介面。

這套最新的解決方案採用 QSFP-DD800 和 112G OSFP 可插拔光通訊模組,而基於同一硬體平台的其他軟體,則可解決 SFP+ 和 QSFP 可插拔模組固有的速度問題,讓您能輕而易舉地進行升級,同時還可保障您的設備投資。

Electrical Validation And Conformance Test Solution

112 Gbps 串列電氣驗證與符合性測試

當今高效能晶片的首要目標是確保互通性。 想要成功開發 112 Gbps 電氣技術並符合標準要求,量測儀器效能則需大幅提升,以支援必要的量測。

是德科技提供功能最完整的 112 Gbps 發射器和接收器電氣符合性測試解決方案,確保您的裝置符合 IEEE 802.3ck 和 OIF-CEI-112G 標準。 是德科技專家積極協助制定標準並緊緊跟隨其演進腳步,確保您隨時都能取得合適的工具和技術,以便依照進度完成設計並且符合客戶要求。

是德科技全自動標準符合性測試應用軟體提供絕佳的靈活性,讓您能執行基本相符性測試以外的各項測試。 您可建立客製化測試,以便進行進階除錯並評估效能邊限。

精選資源

解決方案影片

是德科技客服中心提供您需要的協助