Измерительное оборудование для производственных испытаний полупроводниковых приборов

Производителям полупроводниковых приборов требуется всегда быть в курсе последних тенденций в области литографии и методов высокоскоростных измерений. Будучи новаторами в области испытаний полупроводниковых приборов, мы знаем, что вам нужны новейшие достижения в сфере высокоскоростных и высокоточных измерений, а также оптического контроля. Решения компании Keysight для измерений параметров полупроводниковых приборов помогут вам снизить затраты на испытания, повысить рентабельность и получить конкурентные преимущества на новых рынках.

Решения компании Keysight для тестирования полупроводниковых устройств

Решения для разработки полупроводниковых приборов

Решение IxVerify — тестирование сетевых микросхем до их реализации в кремнии

Чем позже в процессе разработки начинается тестирование, тем дороже будут стоить ошибки. Проверка функциональности сетевых микросхем до отправки их в производство позволит сэкономить значительные средства за счет сокращения расходов на разработку и потерь времени при выводе продукта на рынок.

Программное обеспечение IxVerify представляет собой первое и единственное в отрасли решение для тестирования сети, предназначенное для оценки работоспособности сетевых микросхем до отправки их в производство. Оно обеспечивает генерирование большого объема трафика, содержащего сотни готовых шаблонов пакетов данных, и проверку протоколов Ethernet и TCP/IP с помощью мощных инструментов для анализа пропускной способности и задержек при передаче пакетов.

Системы параметрического тестирования

Наши технологии для измерений параметров полупроводниковых приборов и контроля производственных процессов позволят снизить затраты на производственные испытания и решить задачи, возникающие в процессе исследований, разработок и контроля качества готовой продукции. Повысьте точность низкоуровневых измерений за счёт использования решений для параметрического тестирования компании Keysight.

Приборы серии 4080 обладают широким спектром измерительных возможностей, необходимых для фундаментального параметрического тестирования.

Решения компании Keysight для тестирования полупроводниковых устройств

Нужна помощь или хотите задать вопрос?