Pro 3상 전원 공급 장치

복잡한 애플리케이션을 위한 고주파 전력

키사이트 NC5 클래스 Pro 3상 AC 전원 공급기에는 AC6900H 시리즈가 포함됩니다. 이 장비는 최대 5kHz 주파수에서 전력 출력을 생성하는 고주파 모델을 통해 기본 전원을 뛰어넘습니다. 고주파 기능은 고정밀 고조파 분석, 향상된 재생 에너지 테스트, 항공 전자 공학 및 산업 시스템과 같은 애플리케이션에서 매우 중요합니다. Essential 모델과 마찬가지로 Pro 모델에는 내장형 멀티미터, 고조파 분석기 및 전력 분석기가 포함되어 있지만, 추가된 주파수 기능은 400Hz를 초과하는 주파수로 테스트해야 하는 최첨단 항공 전자 장비 테스트에 이상적입니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 특정 애플리케이션에 맞게 구성하십시오.

향상된 항공전자 테스트

400Hz를 초과하는 주파수에서 전력을 사용하는 군사 및 항공우주 시스템을 테스트합니다. 예를 들어, MIL-STD-704는 특정 항공기에 대해 800Hz 이상까지의 테스트를 요구할 수 있습니다.

고주파 시뮬레이션

최대 5kHz의 주파수와 고전력을 통해 전기 항공기에 사용되는 가변 주파수 AC 시스템을 시뮬레이션하여 무게를 줄이고 효율성을 높일 수 있습니다.

모터 드라이브 및 인버터 테스트

고속 모터 및 인버터 테스트에 이상적이며, 항공우주 및 산업 애플리케이션에서 주파수 응답, 제어 및 효율성에 대한 정확한 분석을 보장합니다.

정확한 고조파 분석

50차 고조파 분석은 비선형 부하 및 전기적 교란으로 인해 발생하는 전력 품질 문제의 정밀한 감지 및 평가를 보장합니다.

제품 이미지
  • Maximum frequency

    5000 Hz

  • Maximum power

    3000 VA ~ 18000 VA

  • 출력당 최대 전류

    40 A ~ 240 A

  • 출력당 최대 전압

    452 V

  • DC 전원

    3 kW ~ 18 kW

자주 묻는 질문