광 스위치

반복 가능하고 확장 가능한 광학 테스트를 위한 정밀 신호 경로 제어

키사이트 광 스위치는 자동 및 수동 테스트 애플리케이션을 위한 고성능 다채널 광 신호 라우팅을 지원합니다. 내구성과 정밀성을 위해 설계된 당사의 광 스위치는 낮은 삽입 손실, 높은 반사 손실 및 신뢰할 수 있는 반복성을 통해 단일 모드 및 다중 모드 광섬유 유형을 지원합니다. 다양한 스위치 구성을 지원하여 모든 복잡성의 테스트 설정에 유연한 라우팅 옵션을 제공합니다. 빠른 스위칭 속도, 원격 제어 기능 및 다른 키사이트 광자 테스트 장비와의 통합을 통해 R&D, 검증 및 제조 환경에서 확장 가능한 광 테스트 시스템에 이상적입니다. 당사의 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 특정 애플리케이션에 맞게 구성하십시오.

낮은 삽입 손실

스위칭 경로 전반에 걸쳐 신호 저하를 최소화하여 복잡한 광학 설정 전반에서 신호 품질과 측정 정확도를 유지합니다.

프로그래밍 가능한 스위칭

소프트웨어 또는 SCPI 명령을 통한 빠르고 프로그래밍 가능한 신호 라우팅을 지원하여 테스트 자동화를 간소화하고 하드웨어 효율성을 높입니다.

유연한 구성

특정 테스트 요구 사항에 맞춰 다채널 및 매트릭스 토폴로지를 포함한 다양한 스위치 구성을 지원합니다.

연결 확실성

자동화된 광 스위칭을 통해 반복적인 수동 재연결로 인한 가변성을 줄여 더욱 신뢰할 수 있고 반복 가능한 광 측정을 제공합니다. 

제품 이미지
  • Number of channels

    1 ~ 4

  • Switch configuration

    2x2, 1x4, 1x16

  • Fiber mode

    Single-mode

  • Insertion loss

    < 1.8 dB ~ <2.4 dB

  • Wavelength range

    1250 nm to 1650 nm

자주 묻는 질문