EV 고속 충전기 테스트 방법

Charging Discovery 시스템
+ Charging Discovery 시스템

EV 배터리 및 통신을 에뮬레이션하여 EV 고속 충전기 테스트

DC 고속 충전 파라미터를 테스트하려면 전기차(EV) 배터리의 동작을 에뮬레이션하기 위해 매우 높은 전력을 싱킹해야 하는데, 그로 인해 실험실에서 생성된 열을 분산시키는 데 필요한 전기료와 냉방비 부담이 커지게 됩니다. DC 고속 충전기는 1,000 V 이상에서 작동합니다(출력 범위 15 kW ~ 350 kW 이상). EV 충전 속도는 충전 스테이션의 충전 속도, EV가 처리할 수 있는 최대 전력 입력, EV의 충전 곡선에 따라 달라집니다. 충전 곡선은 충전 시 시간에 따른 소요 전력을 추적합니다.

새로운 EV 모델이 매년 출시되고 있으며 DC 고속 충전 인프라의 수가 급증하고 있는 가운데, 엔지니어들에게는 EV 배터리를 에뮬레이션해서 충전 스테이션의 성능과 상호운용성을 테스트할 수 있는 솔루션이 필요합니다. 이러한 고출력 시스템을 테스트하기 위해서는 EV 충전 스테이션이 제공하는 전력을 싱킹할 수 있고 충전을 시작 및 모니터링하는 데 필요한 통신 프로토콜을 지원하는 시스템이 필요합니다. 또한 여러 테스트 표준과 파라미터를 사용해서 DC 충전 테스트를 자동화할 수 있는 소프트웨어도 필요합니다.

고출력 회생 DC 에뮬레이터

EV 고속 충전 테스트 솔루션

고속 충전 DC 스테이션을 테스트하기 위해서는 충전 스테이션과의 통신을 에뮬레이션하고 모니터링하는 동시에 충전 스테이션이 전달하는 높은 전력 부하를 싱킹해야 합니다. Charging Discovery 시스템과 함께 키사이트 회생 DC 에뮬레이터를 사용하면 고전압, 고전력 EV 배터리를 실제와 같이 에뮬레이션하여 고전력 DC 고속 충전 어플리케이션을 테스트할 수 있습니다. 이 솔루션은 최대 1,500 V 및 900 A의 EV 배터리를 에뮬레이션할 수 있으며 이 솔루션을 병렬로 연결해서 메가와트 규모 솔루션을 확보할 수 있습니다.

EV 고속 충전 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?