Choose a country or area to see content specific to your location
소프트웨어 정의 영역 네트워크
SD-WAN 네트워크 성능을 보장

저비용과 고성능 간 균형 유지
MPLS(다중 프로토콜 라벨 스위칭) 및 메트로 이더넷과 같은 현재의 WAN(광역 네트워크) 서비스는 비용이 많이 들고 구성과 변경이 어렵습니다. SD-WAN(소프트웨어 정의 WAN)을 사용하면 전용 링크 대신 공공 인터넷을 통해 연결하고 여러 MPLS, LTE 또는 광대역 서비스에 걸쳐 부하를 분산할 수 있습니다. 새로운 SDN-WAN 서비스가 네트워크 운영 비용 절감, 빠른 배포, 효율적인 부하 분산, 향상된 성능에 대한 기대치를 충족하는지 확인하기 위해서는 검증이 중요합니다.

실제 테스트 과제를 해결하는 BreakingPoint
키사이트의 애플리케이션 계층 테스트 솔루션인 IxLoad는 SDN-WAN 서비스를 통해 사용자 QoE에 대한 포괄적인 성능 검증을 제공합니다. 현실적인 테스트 시나리오를 생성하기 위해 지사나 공급자 SDN-WAN 네트워크의 배후에서 규모에 따라 엔터프라이즈 애플리케이션을 에뮬레이션합니다. 에뮬레이션에는 웹, 비디오, 음성, 스토리지, VPN, 무선, 인프라 및 캡슐화/보안 애플리케이션용 프로토콜이 포함됩니다. 물리 또는 가상 테스트 포트를 갖춘 모듈러 시스템 설계를 통해 인프라에 따라 확장되는 분산 배치가 가능합니다.

SD-WAN 게이트웨이의 라우팅 기능을 통해 SD-WAN을 오버레이 모드에서 작동할 수 있습니다. 에지에 라우터가 있을 수 있으며 SD-WAN 어플라이언스는 해당 라우터의 LAN 측면에 있습니다. 또는 일부 경우 이는 라우팅 인텔리전스가 있는 통합 디바이스가 될 수 있습니다. WAN 게이트웨이는 MPLS 터널을 통해 발생하는 사이트 간 통신을 위해 오버레이 네트워크에 라우팅 인텔리전스를 통합해야 합니다. 계층 2/3 인프라 테스트를 위한 키사이트의 플래그십 제품인 IxNetwork는 프로토콜을 에뮬레이션하고 대규모로 트래픽을 생성하여 SD-WAN 네트워크의 라우팅 성능을 검증합니다.

키사이트의 네트워크 장애 테스트 솔루션인 Network Emulator II는 통제된 실험실 환경에서 반복 가능하고 예측 가능한 장애 테스트에 필요한 풍부한 기능들을 제공합니다. 이를 통해 사용자는 SD-WAN 게이트웨이와 공급자 네트워크 간의 패킷 지연, 삭제, 복제, 순서 변경 및 수정을 포함한 실제 네트워크 조건을 주입할 수 있습니다. IxLoad 및 IxNetwork와 결합된 이러한 선제적 실제 환경 테스트를 통해 고객은 배포 단계가 아닌 실험실에서 문제를 찾을 수 있습니다.

Hawkeye는 네트워크 상황을 가장 먼저 파악할 수 있는 키사이트의 사전 모니터링 플랫폼입니다. Hawkeye는 최종 사용자 경험을 판별하기 위해 가상 트래픽 모니터링을 활용해 노드-노드 및 실제 서비스 테스트를 수행합니다. 실시간 통찰력을 제공하므로 사용자의 체감 품질을 정확히 파악할 수 있습니다. 이러한 유형의 테스트는 MPLS나 인터넷 링크를 통해 SD-WAN 솔루션으로 애플리케이션 트래픽을 동적으로 조정해야 하는 하이브리드 네트워크에서 중요합니다. 최종 사용자 경험을 파악하면 스루풋, 패킷 손실, 지터, 지연, MOS, OTT 비디오 및 기타 SLA에 대한 책임을 더 잘 충족할 수 있습니다.


대기 시간 테스트는 하이브리드 Wan에 중요합니다.
하이브리드 네트워크 인프라에서 SD-WAN 솔루션은 엔터프라이즈급의 성능과 가용성을 보장하기 위해 패킷별 기준으로 MPLS나 인터넷 링크를 통해 애플리케이션 트래픽을 동적으로 조정해야 합니다. 고성능을 보장하기 위해서는 이러한 WAN 트래픽의 대기 시간을 측정하는 것이 매우 중요합니다. 그러나 정확한 대기 시간 측정을 위해서는 정확하고 동기화된 클럭이 필요합니다.
이 문제를 해결하려면 키사이트의 메트로놈 타이밍 시스템을 사용하여 IxNetwork의 소스 포트와 IxNetwork의 수신 포트를 시간 동기화하십시오. 메트로놈은 GPS 시간 입력에 의존하여 지리적으로 분리된 두 메트로놈 디바이스가 하드웨어에 동일한 시간 입력을 제공할 수 있도록 지원합니다. IxNetwork와 메트로놈 타이밍 시스템은 SD-WAN 검증 엔지니어를 위한 완벽한 조합입니다.
SD-WAN 라우팅 복잡성 관리
- WAN을 통한 OSPF 또는 BGP 세션 설정
- OSPF 또는 BGP를 통해 네트워크에서 실시간 경로 학습
- LAN 측의 변경이 있을 경우 WAN을 통해 경로 알림
- 선택적 경로 필터링

관련 제품
관련 리소스
보안 전문가와 연결하여 키사이트의 보안 패브릭이 보안 인프라를 어떻게 변환할 수 있는지 자세히 알아보십시오.