Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
가시성 솔루션 – 정부 인증
Common Criteria, FIPS 140–2, DoDIN APL
연방 정부의 인증을 받은 키사이트 네트워크 패킷 브로커의 보안
키사이트의 모든 네트워크 패킷 브로커는 Common Criteria, FIPS 140–2 및 DoDIN APL에 등재되었습니다. 이러한 가시성 솔루션은 가장 높은 수준의 보안 무결성 표준을 준수하므로 정부 기관, 군사 기관, 그 외 보안에 민감한 조직이 믿고 사용할 수 있습니다.
가장 최근에 인증받은 소프트웨어 모듈 접근법을 활용하므로 새 인증서가 항상 최신 소프트웨어 확장의 이점을 누릴 수 있습니다. 인증서는 모든 Vision NPB에서 유효하며, 여기에는 Vision Edge OS와 향후 Vision NPB가 포함됩니다.
FIPS 140-2는 무엇일까요?
FIPS 140-2는 NIST(미국 표준 기술 연구소)와 CCCS(캐나다 사이버 보안 센터)에서 생성한 일련의 표준으로 암호화 솔루션과 모듈에 대한 보안 요구 사항을 알려줍니다.
제품은 암호화 모듈의 설계 및 구현과 관련해 11가지 보안 요구 사항 영역에 대해 테스트를 거치며 각 모듈은 1~4의 보안 레벨 등급을 받습니다.
Vision ONE, Vision X, Vision E10s, E40, E100, TradeVision을 포함한 v5.x 소프트웨어를 실행하는 Vision 네트워크 패킷 브로커는 FIPS 140–2 레벨 1 인증을 받았습니다. 또한 v4.5에서 실행되는 Vision 7300은 레벨 1 인증을 받았지만, v4.5에서 실행되는 Vision ONE은 FIPS 140–2 레벨 2 인증을 받았습니다.
Common Criteria 인증은 무엇일까요?
정보 기술 보안 평가의 공통 기준(공통 기준 또는 CC)은 컴퓨터 보안 인증의 국제 표준입니다.
v5.3 소프트웨어를 사용하는 키사이트 네트워크 패킷 브로커에 대한 인증이 진행 중이며, 2020년 중반에 완료될 것으로 예상하고 있습니다. v.45 소프트웨어에서 실행되는 Vision ONE 은 2017년 10월 30일 NDcPP v1.0에 대한 인증을 받았습니다.
DoDIN APL은 무엇일까요?
미국 국방부는 테스트를 거쳐 정부기관의 보안 문제를 해결하는 역량을 인증받은 솔루션을 식별하기 위해 2011년에 국방부 정보 네트워크 승인 제품 목록(DoDIN APL)을 만들었습니다.
DoDIN APL은 안전하고 믿을 수 있으며 국방부의 기술 인프라 내 배포할 수 있는 구매 가능한 전체 제품 목록을 나타냅니다. 2020년 4월 20일을 기준으로 Vision ONE, Vision X, Vision E10s, E40, E100과 TradeVision을 포함해 v5.3 소프트웨어를 실행하는 Vision 네트워크 패킷 브로커가 목록에 포함됩니다. 또한 Vision ONE과 Vision 7300은 2017년 2월 14일부터 v4.5 소프트웨어를 실행하는 것으로 명시되었습니다.
정부 기관과 연방 정부 고객들은 이러한 DoDIN APL 목록을 통해 성능이 뛰어나고 사용이 쉬운 다양한 네트워크 가시성 솔루션을 사용할 수 있습니다.
관련 리소스
네트워크 패킷 브로커
고성능 하드웨어 가속화 - 사용하기 쉬운 GUI 덕분에 기능과 필터가 켜져 있는 경우에도 손실되는 패킷이 없습니다.
다른 도움이 필요하십니까?