이제 쉽게 스마트 홈을 만나볼 수 있는 시대가 되었습니다. 이미 많은 기존 주택에서 매일같이 하나 이상의 사물인터넷 디바이스를 이용하고 있습니다. 또한 새로 건축되는 많은 신규 주택들이 처음부터 IoT 기술을 토대로 설계되고 있습니다. Gartner는 2022년경 일반 가정에서 500여 개의 스마트 디바이스를 사용하게 될 것이라고 예측했습니다.

스마트 홈 디바이스의 기능은 각기 다를 수 있지만, 많은 부분에서 산업용 IoT 디바이스의 연결 및 저전력 요건이 동일합니다. 또한 스마트 홈 IoT 디바이스는 여러 가지 비슷한 기술 과제를 안고 있습니다. 첨단 테스트 솔루션과 전문지식을 갖춘 키사이트는 IoT 스마트 홈 디바이스 설계를 출시용 제품으로 전환하도록 도울 준비가 되어 있습니다.
스마트 홈을 위한 IoT 디바이스 소비 전력 최적화

IoT 소비 전력 최적화

스마트 홈용으로 설계되는 IoT 디바이스와 기기에서 소비 전력은 꽤나 큰 과제이지만, 예외도 존재합니다. 콘센트에서 전력을 공급받는 디바이스와 배터리로 구동되는 디바이스는 저전력 요구 사항이 동일하지 않습니다. 배터리 구동 IoT 디바이스의 에너지 효율을 완벽히 최적화하려면 전류 드레인 테스트가 필수입니다. 키사이트의 스마트 홈 테스트 솔루션을 활용하여 높은 정확도의 배터리 드레인 테스트를 실시하십시오. 특허를 받은 매끄러운 전류 정격 기술을 통해 IoT 디바이스의 배터리 수명을 크게 늘릴 수 있습니다.

무선 연결성 보장

IoT를 지원하는 스마트 홈 디바이스는 인터넷 연결과 상호 연결에 무선을 사용합니다. 이러한 디바이스의 올바른 설계와  Bluetooth, ZigBee, WLAN 802.11, NFC, LTE-M, Thread 등 적합한 무선 표준 지원을 보장하는 것이 중요합니다. 키사이트는 기존 표준과 새로운 표준에 맞게 최적화된 어플리케이션 중심 플랫폼을 제공합니다. 키사이트의 IoT 무선 테스트 솔루션을 활용하여 거의 모든 스마트 홈 디바이스를 설계 및 테스트 하십시오. 해당 디바이스가 모든 표준 요건을 충족하도록 보장해 드립니다.

스마트 홈 IoT 디바이스의 무선 연결 보장
배포를 위해 스마트 홈 IoT 디바이스 평가

배포를 위한 IoT 디바이스 평가

소비자들은 IoT 디바이스가 가정에서 제조업체의 약속대로 작동하기를 기대합니다. 이를 위해 기업들은 실제 배포 조건에서 자사 디바이스를 테스트합니다. 그러나 IoT 기술의 복잡성으로 적합한 테스트 장비를 제대로 갖추기 힘들어 현장에서 중요한 어플리케이션에 오류가 발생할 리스크가 있습니다. 키사이트 솔루션은 R&D 단계나 배포/통합 과정에서 모든 IoT 디바이스를 대상으로 종합적인 테스트와 평가를 수행할 수 있도록 지원합니다. 병원, 회의실, 컨퍼런스 센터를 포함하여 복잡한 실제 네트워크를 에뮬레이션할 수 있는 세계 최초이자 유일한 IoT 테스트 제품을 키사이트에서 확인해 보십시오.

IoT 스마트 홈 디바이스 및 네트워크 테스트와 관련한 도움이 필요하십니까?