Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
112 Gbps
레인당 112 Gbps에서의 광 및 전기 검증과 적합성 테스트를 위한 포괄적인 멀티 플랫폼 솔루션
키사이트는 트랜스시버 광 프론트엔드에서 실리콘 스위치에 이르기까지 112 Gbps 시리얼 데이터 링크의 모든 구성요소에 대한 테스트 및 측정 솔루션을 제공합니다.
이러한 턴키 솔루션은 키사이트 전문가들이 수립하여 최선의 혁신에 집중할 수 있게 해주는 추적 가능한 표준 검증 절차를 지원합니다.
112 Gbps 시리얼 광 검증 및 적합성 테스트
적합성 테스트는 다양한 벤더의 실리콘, 모듈, 광 트랜스시버 간 상호운용성을 보장하기 때문에 데이터통신 산업에 매우 중요합니다. 키사이트의 광 트랜스시버 테스트 솔루션은 필수 하드웨어 장비를 소프트웨어 어플리케이션과 결합하여 적합성 테스트를 완전히 자동화하고, 정확하면서 반복 가능한 결과를 보장할 수 있습니다.
키사이트의 400G 및 800G 테스트 솔루션은 IEEE 802.3bs/cd/ck/cu와 800G PSM8 및 100G Lambda MSA(Multi-Source Agreements)에 정의된 권장 사항을 지원합니다. 또한, 현재 IEEE802.3db에 정의된 다중 모드 인터페이스를 지원합니다.
최신 솔루션은 QSFP-DD800 및 112G OSFP 폼팩터와 플러그형 광 장비를 지원하며, 동일한 하드웨어 플랫폼을 기반으로 하는 다른 소프트웨어 어플리케이션이 SFP+와 QSFP에 대한 기존의 레거시 속도를 해결하고, 명확한 업그레이드 경로를 가능하게 할 뿐 아니라 동급 최고의 투자 보호를 제공합니다.

112 Gbps 시리얼 전기 검증 및 적합성 테스트 솔루션
오늘날의 고성능 칩셋의 핵심 목표는 상호운용성입니다. 112 Gbps 전기 기술 및 표준의 성공은 필수적인 측정값을 지원하기 위한 대폭적인 계측 성능 개선이 필요합니다.
키사이트는 유일하게 IEEE 802.3ck와 OIF-CEI-112G에 대한 완벽한 112 Gbps Tx 및 Rx 전기 적합성 테스트 솔루션을 제공합니다. 키사이트 전문가들은 표준 개발에 참여하고 그러한 표준를 준수해 고객의 설계가 적시에 이루어지고 고객의 요구사항을 충족할 수 있는지 확인할 수 있도록 정확한 도구와 기술을 준비하고 있습니다.
키사이트의 완전 자동화된 표준 적합성 테스트 어플리케이션은 기본적인 규정 준수 그 이상을 제공하는 데 필요한 유연성을 제공합니다. 고급 디버깅 및 성능 평가 마진을 위해 테스트를 맞춤화하십시오.
관련 리소스
솔루션 동영상
다른 도움이 필요하십니까?