무엇을 찾고 있습니까?
전체 기술 스택에서 API 평가
Eggplant 테스트의 자동화된 엔두투엔드 API 테스트를 사용한 정시 릴리스
API 테스트를 통해 사용자 관점에서 결과 검증
어플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)에 의해 연결된 엔터프라이즈 어플리케이션은 전통적으로 각 기술 계층을 테스트할 수 있는 수많은 도구가 필요했습니다. 여러 도구를 사용하면 다음과 같은 단점이 있습니다.
- 종합적인 기능 및 유용성 테스트 감소
- 배포 릴리스에 대비한 기능 테스트 속도 저하
- API 결과가 검증되지 않고 종합적인 워크플로가 테스트되지 않은 상태로 방치
릴리스를 가속화하기 위해서는 DevOps 팀이 여러 기술 계층을 함께 테스트해 중복되는 도구를 없애고 효율성을 높일 수 있어야 합니다. Eggplant Test 소프트웨어는 모델 기반 접근법을 사용해서 비즈니스 시나리오에 대한 시스템 단위 대응성을 테스트하고, 글리치를 방지하고, 고객 경험을 최적화합니다. 키사이트 플랫폼은 보안, 보고 및 액세스 제어가 가능하도록 API들이 한데 원활하게 작동하므로 필요할 때 언제든 모든 시스템을 사용할 수 있습니다.
작동 원리
- 이해하기 쉬운 시각적 모델링. 손쉽게 API 요청을 모델링하여 API 엔드포인트의 복잡한 로직을 간단하게 시각적으로 표현할 수 있습니다.
- 가속화된 API 평가. Swagger 또는 OpenAPI 사양에서 API 테스트를 찾고 자동 생성할 수 있습니다.
- E2E(End-to-end) 계약 테스트. API 체인과 관련 버전에 대한 E2E 계약 테스트를 허용하기 위해 요청 및 반응 쌍에 대한 가능한 모든 순열을 생성할 수 있습니다.
QA 계획과 관련하여 도움이 필요하신가요?
손쉬운 새 릴리스 테스트
Eggplant Test의 디지털 트윈 모델링으로 테스트 프로세스를 간소화하고 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다. 키사이트 소프트웨어는 모든 엔터프라이즈 어플리케이션에 적합한 강력한 엔두투엔드 테스트를 제공하며 Salesforce, Microsoft 및 Oracle과 호환됩니다. 자세한 내용은 동영상을 참조하십시오.
Keysight University: 실제 엔드투엔드 테스트 자동화 사례 보기
엔드투엔드 자동화 테스트로 어떻게 까다로운 테스트 시나리오에 대처할 수 있는지 확인해 보십시오. 풀 스택 테스트를 통해 어떻게 디바이스 인증부터 Salesforce 인터페이스 테스트까지, 복잡한 엔터프라이즈 어플리케이션 이용 사례를 처리할 수 있는지 알아보십시오.
특집 리소스
도움이 필요하거나 질문이 있으신가요?