검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
실험실 관리와 지도 간소화
PathWave BenchVue Lab Management and Control Solution은 LAN 또는 WLAN을 통해 모든 장비를 상호 연결할 수 있는 네트워크 기반 어플리케이션으로, 교육자가 지도 실험실 내 모든 장비를 원활하게 연결하고 모니터링할 수 있도록 지원하는 중앙 집중식 컨트롤을 제공합니다. 중앙 집중식 실험실 구성, 자산 관리 및 대량 테스트 장비 펌웨어 업데이트로 장비 상호 간에 연결하고 실험실, 클라우드, 그리고 차세대 혁신에 연결할 수 있습니다.
- 키사이트 제품이 아닌 장비를 포함하여 실제 실험실 레이아웃을 기반으로 한, 다양한 장비의 설정과 구성
- 한 번의 클릭으로 모든 장비에 대한 대량 펌웨어 업데이트
- 이메일 알림과 함께 자산의 교정/대여 기간 상태를 추적하여 실험실 관리 개선
- 여러 장비의 제어 및 자동화, 중요한 데이터 기록, 온라인과 오프라인 데이터 분석 수행
전체 실험실 설정 온라인 구성
- 최대 100개의 테스트 벤치까지 구성 가능한 실험실/벤치 레이아웃 인터페이스
- 손쉬운 구성을 위해 사전 정의된 장비 유형
- 컬러 코드로 장비 상태를 알려주는 원격 모니터링
- 여러 실험실 세션에 대한 실험실/벤치 레이아웃 저장 및 로드
- 키사이트 제품이 아닌 장비를 포함한 모든 유형의 테스트 장비 지원
온라인 자산 관리
- 자산 정보를 대량으로 가져와서 실험실 관리자 데이터베이스에 입력
- 이메일을 통한 장비 교정 및 대여 알림 설정 구성
- 보류 중인 교정 목록, 장비 대여 목록 등에 대한 자산 보고서 보기 및 내보내기
- 키사이트 제품이 아닌 장비를 포함한 모든 유형의 테스트 장비 지원
대량 펌웨어 업데이트 수행
- 모든 장비 유형과 펌웨어 버전 확인 및 관리
- 데이터베이스에 있는 펌웨어 목록 보기 및 업데이트
- PC 디렉토리의 펌웨어 파일을 데이터베이스에 추가
- 한 번의 클릭으로 모든 테스트 장비를 최신 상태로 유지
PathWave BenchVue 소프트웨어
PathWave BenchVue는 통합 장비 제어, 데이터 로깅 및 분석, 원격 데이터 액세스, 간편한 보고서 공유를 모두 하나의 PC에서 처리할 수 있습니다. 이제 실험실 관리자와 교육자들은 PathWave BenchVue Lab Management and Control Solution을 사용하여 클라우드를 통해 어디서든 실험실 장비들을 관리하고 설정 및 제어할 수 있는 완벽한 원격 액세스 및 실험실 관리 솔루션을 갖출 수 있게 됩니다.
기능 확장
주요 리소스
다른 도움이 필요십니까?