Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- ...
- Instrument Measurement Software
- EasyExpert group+ 디바이스 특성화 소프트웨어
- EasyEXPERT group+ 소프트웨어(PC용)
EasyEXPERT group+ 소프트웨어(PC용)
EasyEXPERT group+ 소프트웨어는 측정 설정 및 실행, 데이터 분석, 데이터 관리 및 보호와 같은 모든 특성화 작업을 지원합니다. 정밀 전류-전압 분석기 시리즈에서 사용할 수 있습니다.
주요 특징
- 특성화 환경은 정밀 전류-전압 분석기 시리즈를 위한 것입니다. 사용자의 PC 또는 B150x 메인프레임 PC(임베디드 Windows 10)에서 사용 가능합니다.
- 다중 측정 모드를 통해 빠른 설정 및 측정 실행이 가능합니다(어플리케이션 테스트, 클래식 테스트, 트레이서 테스트, 빠른 테스트 및 오실로스코프 보기)
- 그래픽 디스플레이, 자동 분석 기능을 보유하고 있으며 분석과 보고를 위해 Excel 및 이미지로 데이터를 생성할 수 있습니다.
- 내장된 데이터베이스(작업 공간)가 테스트 데이터를 자동으로 기록하며 수많은 데이터 파일이 필요 없어 데이터 관리가 간소화됩니다.
- GUI 기반의 키사이트 B2200A, B2201A, E5250A 스위칭 매트리스 제어
- EasyEXPERT 원격 제어 기능은 LAN 인터페이스를 통해 GUI에서 상호작용적으로 생성된 어플리케이션 테스트의 원격 측정 실행을 지원합니다.
- 데이터 백 기능과 다양한 데이터 보호 기능을 통해 다수의 사용자가 공유하며 사용할 수 있습니다.
- EasyEXPERT group+는 이전 세대의 EasyEXPERT/Desktop EasyEXPERT 소프트웨어에서 업그레이드할 수 있습니다.
키사이트의 EasyEXPERT group+ GUI 기반 특성화 소프트웨어는 키사이트 정밀 전류-전압 분석기 시리즈에서 사용할 수 있습니다. PC 또는 15인치 터치 스크린을 갖춘 B150xA의 임베디드 Windows 10 플랫폼에서 사용하여 특성화 작업을 가속할 수 있습니다. 측정 설정 및 실행부터 분석과 데이터 관리에 이르는 특성화 프로세스 전반에서 효율적이고 반복 가능한 디바이스 특성화를 지원하며 반자동 웨이퍼 프로브와 함께 웨이퍼에서 대화형 수동 작업 또는 자동화를 지원합니다. EasyEXPERT group+를 사용하면 바로 사용 가능한 측정(어플리케이션 테스트)으로 복잡한 디바이스 특성화를 즉시 간편하게 수행할 수 있으며 측정이 끝날 때마다 테스트 조건과 측정 데이터를 고유한 내장 데이터베이스(작업 공간)에 자동으로 저장하여 중요한 정보를 보존하고 나중에 측정을 반복할 수 있습니다. 키사이트의 정밀 전류-전압 분석기 시리즈는 이처럼 다양한 기능을 활용해 디바이스를 특성화하는 것과 관련해 완전한 솔루션을 제공합니다.
B150xA, E5270B, E526xA 및 B2900A를 라이브 측정을 위해서는 분석기 제품 또는 업그레이드된 제품과 함께 제공되는 라이센스가 필요합니다. 4155/4156B, 4155/4156C 및 오프라인 사용 시에는 라이센스가 필요하지 않습니다.
키사이트 EasyEXPERT/데스크탑 EasyEXPERT 디바이스 특성화 소프트웨어에 대해 자세히 알아보십시오.
특집 리소스: EasyEXPERT group+ 소프트웨어(PC용)
다른 도움이 필요하십니까?