Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XP1 클래스 광파 부품 분석기에는 N4300 시리즈가 포함됩니다.
N4377A 광파 검출기는 USB 전원 공급 방식의 광-전기 컨버터로, 광 파워 미터 기능이 내장되어 있습니다. 벡터 네트워크 분석기 또는 스펙트럼 분석기와 함께 사용하면 포토닉스 분야에서 주파수 도메인 애플리케이션을 구현할 수 있습니다.
Type
Lightwave Detector
Fiber mode
N/A
Maximum frequency
70 GHz
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
N4377A 광파 검출기는 내장형 광학 파워 미터 기능이 있는 독립형 USB 작동 광학-전기 컨버터입니다. 진폭 및 위상 응답 교정 데이터를 디바이스의 보드에 저장한 벡터 네트워크 분석기(PNA, PNA-X 등)는 포토닉 도메인의 정확한 S21-파라미터 측정을 활성화하면서 광학 송신기 또는 변조기 측정으로부터 컨버터를 디임베드할 수 있습니다. 전기 스펙트럼 분석기는 레이저 선폭 및 변조 스펙트럼 측정을 수행할 때 컨버터의 낮은 intrinsic 노이즈와 높은 대역폭으로부터 이점을 얻습니다.
내장형 교정 광학 파워 미터는 평균 전력 측정을 제공하고 광학 삽입 손실을 측정합니다. 컨버터의 막대 그래프 디스플레이는 과부하되거나 손상된 광섬유, 연결 불량 및 신호 손실을 나타내며, 검출기의 선형 광학 전력 범위 내에서 유지되도록 돕습니다.
N4377A 광파 검출기는 교정 파장이 1,310nm 및 1,550nm인 40GHz 및 70GHz 대역폭의 단일 모드 섬유에 사용할 수 있습니다. 40GHz 버전의 작동 파장 범위는 1,064nm에서 시작하여 1,650nm에서 끝납니다. 70GHz 버전은 1,200nm에서 시작하여 1,650nm에 도달하면서 전체 CWDM 범위에 걸쳐, 그리고 이를 초월하여 작동합니다.
40GHz, N4377A 광파 검출기 다중 모드 섬유 버전은 850nm에서 교정되지만 SWDM 파장 및 최대 1,600nm까지 작동할 수도 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.