Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
중소 규모 네트워크를 위한 다양하고 간편하며 비용 효율적인 전환
Net Tool Optimizer®(NTO) 2113 네트워크 모니터링 스위치는 중소기업 및 원격 위치의 모든 영역에서 네트워크 모니터링 도구에 대한 고밀도 성능과 10GE 가시성을 제공합니다.
비용 효율적이고 쉽게 구현되는 솔루션인 2113은 패킷 중복 제거, 패킷 트리밍, MPLS 스트리핑, GTP 스트리핑 및 확장 버스트 보호를 비롯한 다양한 기능을 제공합니다. 최대 18개의 SFP/SFP+ 이더넷 포트를 제공하는 2113은 업계에서 최첨단의 사용하기 쉬운 드래그앤드롭 제어 패널도 제공합니다. 2113의 간소화된 구성 및 주문은 또한 고객과 공급업체 모두의 주문 및 구매 프로세스를 단순화합니다.
NTO 2113에는 10GE 및 1GE 완전히 활성화된 고정 포트가 혼합되어 있어 빠르고 쉽게 배포할 수 있으며 추가 라이센스나 비용이 필요하지 않습니다. 사용 가능한 포트에는 4개의 10GE SFP+ 포트, 8개의 1GE SFP 포트 및 4개의 1GE RJ-45 포트가 있습니다.
NTO 2113은 고급 패킷 처리, 중복 제거, 패킷 트리밍, MPLS 스트리핑, GTP 스트리핑 및 확장 버스트 보호 기능을 제공합니다.
키사이트만큼 협업이 쉬운 업체는 없습니다
NTO 2113은 소규모 데이터 센터 배포를 위한 높은 수준의 확장성을 제공합니다. 이 제품이 첫 NTO라면 다른 제품을 고려할 일이 없을 것입니다! NTO GUI의 강력함과 용이성은 가장 높이 평가되는 이점 중 하나입니다.
추가 NTO 제품을 소유한 고객을 위해 키사이트는 신제품 교육 비용을 최소화하거나 완전히 없애 투자 보호를 강화합니다. 새로운 2113은 다른 모든 NTO 제품과 마찬가지로 직관적이고 쉽게 이해할 수 있는 관리 인터페이스를 제공하기 때문입니다.
키사이트의 유연한 솔루션은 모두 주문, 설치 및 관리가 간편합니다. 시장에서 가장 저렴한 가격대의 이 중간 규모 네트워크를 위한 완벽한 네트워크 모니터링 스위치를 선택하면 비용을 대폭 절감할 수 있습니다.
다른 도움이 필요하십니까?