何をお探しですか?
NTO 2113
中小規模ネットワークにおける汎用性、簡素化、コスト効率の高いスイッチングを実現
Net Tool Optimizer® (NTO) 2113ネットワーク・モニタリング・スイッチは、中小企業や遠隔地のあらゆる分野のネットワーク・モニタリング・ツールに、高密度性能と10GEの可視性を提供します。
コスト効率が高く、導入が容易な2113は、パケット重複排除、パケットトリミング、MPLSストリッピング、GTPストリッピング、拡張バースト保護など、幅広い機能を提供します。 最大18個のSFP/SFP+イーサネットポートを搭載し、業界最先端の使いやすいドラッグ・アンド・ドロップ式の操作パネルも備えています。 また、2113は、設定と注文が簡素化されているため、顧客とベンダーの双方にとって、注文と購入のプロセスが簡素化されます。
NTO 2113は、10GEと1GEの完全アクティブ化された固定ポートが混在しているため、導入が迅速かつ容易になるとともに、追加のライセンスやコストの必要性がなくなります。 10GE SFP+ポート4個、1GE SFPポート8個、1GE RJ-45ポート4個が利用可能です。
NTO 2113は、Advanced Packet Processing、重複排除、パケットトリミング、MPLSストリッピング、GTPストリッピング、拡張バーストプロテクションなどの機能を備えています。
キーサイトほど一緒に仕事をしやすい会社はありません。
NTO 2113は、小規模データセンターへの導入に適した高い拡張性を備えています。 これが初めてお使いになるNTOなら、他の製品は考えられなくなるでしょう。 NTOのGUIのパワーと使いやすさは、最も評価される利点の一つです。
NTO製品を追加購入する場合、キーサイトは新製品のトレーニング費用を最小限に抑え、あるいは完全になくすことで、投資保護を強化します。 それは新型2113が、他のすべてのNTO製品と同様に、直感的でわかりやすい管理インタフェースを備えているからです。
当社の柔軟なソリューションは、注文、設置、管理がすべてシンプルです。 中規模ネットワーク向けのフル機能ネットワーク監視スイッチとして、市場最安値で、コスト抑制のための重要なリソースとなります。
ご要望、ご質問はございませんか。