Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
為中小型網路提供多功能、簡單化、經濟實惠的資料交換
Net Tool Optimizer®(NTO)2113 網路監測交換器可為中小企業和遠端位置的所有領域的網路監測工具提供高密度效能和 10GE 可視化。
2113 是經濟高效且易於實作的解決方案,提供了十分豐富的功能,包括刪除重複封包、封包裁剪、剝離 MPLS、剝離 GTP 和更廣泛的叢發保護。 2113 提供了多達 18 個 SFP/SFP+ 乙太網路連接埠,還提供了非常先進、易於使用、支援拖放操作的控制面板。 2113 的簡化配置和訂購流程,也讓客戶和廠商可以更簡便地進行訂購和採購。
NTO 2113 配備完全啟動的 10GE 和 1GE 混合固定連接埠,讓部署變得輕鬆而快速,同時無需額外的授權或成本。 可用連接埠包括四個 10GE SFP+ 連接埠、八個 1GE SFP 連接埠和四個 1GE RJ-45 連接埠。
NTO 2113 具有先進的封包處理、重復資料刪除、封包裁剪、MPLS 剝離、GTP 剝離和更廣泛的叢發保護功能。
選擇是德科技,合作更輕鬆
NTO 2113 為小型資料中心部署提供了高度的可擴充性。 NTO 是您的首選,永遠不會考慮其他產品! NTO GUI 的強大功能和易用性是其倍受讚賞的優勢之一。
對於那些還擁有其他 NTO 產品的客戶來說,是德科技儘量減少、甚至完全消除新產品的相關訓練成本,讓客戶可以獲得更好的投資保障。 因為新的 2113 提供了與其他 NTO 產品同樣操作直觀的管理介面。
我們的解決方案十分靈活,無論是訂購、安裝還是管理都非常容易。 這款適用於中型網路的網路監測交換器功能齊全,且市價最低,能為控制成本做出重要貢獻。
是德科技客服中心提供您需要的協助