다중 포트 벡터 트랜시버

고성능 멀티포트 테스트를 위한 확장 가능한 RF 트랜시버

키사이트 멀티포트 RF 벡터 트랜시버는 이제 VT7 클래스라는 단일 기능 클래스로 제공되며, E6400A 시리즈 및 S9160A 멀티포트 RF 벡터 트랜시버를 포함합니다. 이 트랜시버는 최대 64개의 위상 및 시간 코히어런트 RF 트랜시버를 통해 확장 가능하고 고성능의 5G 테스트를 제공하여 MIMO 및 빔포밍 검증을 간소화합니다. 최대 7.25GHz의 주파수와 포트당 200MHz의 대역폭을 지원하는 이 플랫폼은 하드웨어 변경 없이 광범위한 배포 시나리오를 지원합니다. 높은 신호 충실도는 복잡한 변조 방식의 정확한 테스트를 보장하며, 모듈형 아키텍처는 무선 표준이 발전함에 따라 쉽게 업그레이드할 수 있도록 합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 특정 애플리케이션에 맞게 구성하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.

고채널 밀도

최대 64개의 위상 및 시간 코히어런트 트랜시버를 지원하여 복잡성, 랙 공간 및 동기화 문제를 줄임으로써 MIMO 및 빔포밍 테스트를 간소화합니다.

 
 

광범위한 애플리케이션 지원

단일 하드웨어 플랫폼을 사용하여 3GPP 5G NR 기지국 및 O-RAN 무선 장치 적합성 테스트를 지원하여 설정 복잡성, 테스트 시간 및 비용을 줄여줍니다.

 

높은 신호 충실도 

낮은 위상 잡음, 높은 스펙트럼 순도 및 낮은 오류 벡터 크기(EVM)는 대규모 MIMO 및 빔포밍 애플리케이션의 안정적인 테스트를 가능하게 합니다.

표준 준수 소프트웨어 

5G 및 O-RAN과 같은 최신 표준을 준수하는 신호를 생성하고 분석하여 실제 환경에서 정확하고 반복 가능한 테스트를 가능하게 합니다.

 
 
 
제품 이미지
  • Maximum frequency

    7.25 GHz ~ 9 GHz

  • Maximum bandwidth per port

    200 MHz

  • Maximum number of transceivers

    16 ~ 64

  • Bundled with software

    Varies

  • Maximum bandwidth

    800 MHz

자주 묻는 질문