PXIe 측정 가속기

M9451A PXIe 측정 가속기는 향상된 RF PA/FEM 특성화 및 테스트, 레퍼런스 솔루션의 일부로 매우 빠른 DPD/ET 테스트를 제공하기 위해 옵션 DPD 게이트웨어와 함께 제공되는 "폐쇄형" 측정 가속 모듈입니다.

제품 이미지
  • Generator/analyzer bandwidth

    N/A

  • Module type

    Measurement Accelerator

  • Slots

    1

  • Maximum frequency

    N/A

  • Type

    System Module

  • Form factor

    PXIe Module

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • 하드웨어 가속은 키사이트의 호스트 기반 RF PA/FEM 특성화 및 테스트 레퍼런스 솔루션 대비 DPD/ET 속도를 20배 향상시킵니다.
  • Closed/open loop digital pre-distortion (DPD) and envelope tracking (ET) measurements can be made in tens of milliseconds. Reduce overall test time to < 70 ms.
  • 선도적인 무선 제조 고객과의 수년간 긴밀한 협력을 통해 구축된 신뢰할 수 있는 DPD/ET 알고리즘
  • 키사이트 M9381A PXIe 벡터 신호 발생기, M9391A PXIe 벡터 신호 분석기 및 M9393A PXIe 성능 벡터 신호 분석기와의 피어 투 피어 연결
  • 4GB DDR3 메모리를 갖춘 Altera Stratix V “A7” FPGA

M9451A PXIe 측정 가속기와 옵션 DPD 디지털 사전 왜곡 및 엔벨로프 트래킹 게이트웨어를 결합하면 최첨단 FPGA와 키사이트의 신뢰할 수 있는 측정 전문 지식, PXIe의 고속 데이터 처리가 결합될 때 어떤 것이 가능한지 보여줍니다. 키사이트의 RF PA/FEM 특성화 및 테스트 레퍼런스 솔루션의 일부로서, 이 조합은 최신 전력 증폭기(PA) 및 프런트엔드 모듈(FEM) 테스트에 필요한 까다로운 엔벨로프 트래킹 및 디지털 사전 왜곡 측정에 대해 전례 없는 성능을 제공합니다. 하드웨어 가속은 키사이트의 이전 호스트 기반 레퍼런스 솔루션보다 20배 이상 빠른 속도 향상을 제공하며, 폐쇄/개방 루프 디지털 사전 왜곡(DPD) 및 엔벨로프 트래킹(ET) 측정은 단 수십 밀리초, 전체 측정 시간은 70ms 미만으로 단축됩니다.

키사이트 모듈형 계측기에 대해 자세히 알아보기