NU4급 이동통신용 직류 전원, 15 V, 오전 3:00, 듀얼 채널

키사이트 66309B 듀얼 출력 모바일 통신 DC 메인 배터리 전력과 보조 배터리를 모두 테스트할 수 있도록 2개의 출력을 제공합니다.

제품 이미지
  • Maximum current per output

    3:00 AM

  • Maximum power

    45 W

  • Maximum voltage per output

    15 V

  • Number of outputs

    2

  • Digital voltmeter

    No

  • Battery emulation

    No

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

66309B NU4 클래스 모바일 통신 DC 소스, 듀얼 채널
66309B NU4 클래스 모바일 통신 DC 소스, 듀얼 채널

모델:

66309B

수량

옵션

1

이동통신 DC 전원, 듀얼 출력 15V/3A, 12V/1.5A. GPIB.

하이라이트

유럽 고객을 위한 공지: 본 제품은 EU RoHS 지시문 2011/65/EU를 준수하지 않아 더이상 제공되고 있지 않습니다. 키사이트는 지속적인 서비스와 지원을 접공할 것입니다.

출력 정격

  • 전압: 0 ~ 15 V
  • 전류: 0 ~ 3 A
  • 최대 7 ms 동안 피크 전류: 5 A

프로그래밍 정확도(22°C ±5°C에서)

  • 전압: 0.05% + 10 mV
  • + 전류: 0.05% + 1.33 mA

DC 리드백 정확도

  • 전압: 0.03% + 5 mV
  • 전류(+20 mA ~ +정격 전류): 0.2% + 0.5 mA
  • 전류(-20 mA ~ –정격 전류): 0.2% + 1.1 mA
  • 전류(-20 mA ~ + 20 mA 범위): 0.1% + 2.5 µA

과도 응답

  • 70 mV 드롭, 35 µs 미만의 트랜션트 응답 시간

Keysight Mobile Communications DC Source 663xx Series provides several features suitable for testing wireless and battery-powered devices. Because of its excellent voltage transient response, device shutdowns due to large voltage drops in test wiring can be minimized, maximizing test system throughput. The built-in advanced measurement system accurately measures battery current drain when the device operates in various modes, and mobile phone manufacturers can use features developed by Keysight to detect permanent and intermittent open sense wire connections.

키사이트 66309B 듀얼 출력 모바일 통신 DC 소스는 메인 배터리 전력과 배터리 충전기 전기회로망을 모두 테스트할 수 있도록 2개의 출력을 제공하기 때문에, 고객들이 동일한 장비를 사용한 휴대폰과 충전기 테스트가 가능합니다. 이 기능을 통해 랙 공간을 줄일 수 있으며(½ 랙 박스의 2개 출력) 두 개의 전원 공급기를 별도로 마련할 필요가 없습니다.