Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Expert ATE 전원 공급 장치는 두 가지 클래스로 제공됩니다. NS1 클래스에는 DP5700 시리즈가 포함되며, NS4 클래스에는 RP5900 시리즈가 포함됩니다. 이 장치들은 복잡한 시스템을 안전하게 테스트하는 데 필요한 정밀성, 속도 및 향상된 프로그래밍 기능을 제공합니다. Expert 시리즈 아키텍처는 빠른 동적 응답, 정밀한 제어 및 효율적인 에너지 회수 기능을 제공하며, 동적 부하 테스트가 필요한 까다로운 ATE 환경에 최적화되어 있습니다. 당사의 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 귀하의 애플리케이션에 특화된 구성을 선택하십시오.
빠른 스위칭 회로를 갖춘 고속 전자 장치를 신속하게 테스트하는 데 이상적인, 고속 명령 처리와 함께 제공되는 정밀한 전압 및 전류 제어.
DUT의 요구 사항에 따라 출력을 동적으로 조정하여 최적의 전력 공급을 보장하고 과부하를 방지합니다.
내장형 디지털 I/O 포트는 자동화 테스트 컨트롤러와의 직접적인 통합을 가능하게 하여 오실로스코프 및 함수 발생기와 같은 다른 실험실 장비와의 동기화를 지원합니다.
여러 장치를 결합하여 192 kW까지 확장 가능하며, 더 크고 고전력 시스템의 테스트를 가능하게 합니다.
Maximum power
1500 W ~ 12000 W
Maximum voltage per output
20 V ~ 800 V
Maximum current per output
8 A ~ 240 A
Noise and ripple
9 mVpp ~ 2400 mVpp
Regenerative power
Varies
Measurement accuracy
9 mV ~ 480 mV
Output response time
3 ms ~ 30 ms
N6952A
N6952A는 고성능이 매우 중요한 자동화 테스트 장비(ATE) 분야용으로 설계되었습니다.
정확도 패키지(옵션 301)
측정 기능 향상(옵션 302)
소스 및 속도 향상(옵션 303)
릴레이(옵션 760 및 761)
가장 빠르고 다기능적인 N6900으로 테스트 최적화
고성능 ATE 시스템을 설계할 때 “예산 내에서 더 빠르게 통합하고 더 빠르게 테스트”해야 하는 경우 수행할 수 있는 트레이드오프 기술이 있습니다. 이러한 이유로 키사이트의 N6900 시리즈 DC 전원 공급기는 작고 유연하며 시중에서 가장 빠릅니다. 또한 VersaPower 아키텍처를 통해 N6900을 조정하여 최적의 테스트 커버리지, 품질 및 시간 균형을 보장할 수 있습니다.
소스와 부하 모두 전력 스토리지 애플리케이션에 매우 적합한 APS 전원 공급기로 바꾸십시오. N7909A APS 전력 소산 장치가 탑재된 APS 전원 공급기에 전체 2사분면 작동을 추가하십시오.
모든 기능을 갖춘 고속 동적 소싱 및 측정이 필요한 ATE 애플리케이션이 있다면 APS N7900 시리즈 전원 공급기를 고려해 보십시오.
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
N6972A
N6972A는 고성능이 매우 중요한 자동화 테스트 장비(ATE) 분야용으로 설계되었습니다.
정확도 패키지(옵션 301)
측정 기능 향상(옵션 302)
소스 및 속도 향상(옵션 303)
릴레이(옵션 760 및 761)
가장 빠르고 다기능적인 N6900으로 테스트 최적화
고성능 ATE 시스템을 설계할 때 “예산 내에서 더 빠르게 통합하고 더 빠르게 테스트”해야 하는 경우 수행할 수 있는 트레이드오프 기술이 있습니다. 이러한 이유로 키사이트의 N6900 시리즈 DC 전원 공급기는 작고 유연하며 시중에서 가장 빠릅니다. 또한 VersaPower 아키텍처를 통해 N6900을 조정하여 최적의 테스트 커버리지, 품질 및 시간 균형을 보장할 수 있습니다.
소스와 부하 모두 전력 스토리지 애플리케이션에 매우 적합한 APS 전원 공급기로 바꾸십시오. N7909A APS 전력 소산 장치가 탑재된 APS 전원 공급기에 전체 2사분면 작동을 추가하십시오.
모든 기능을 갖춘 고속 동적 소싱 및 측정이 필요한 ATE 애플리케이션이 있다면 APS N7900 시리즈 전원 공급기를 고려해 보십시오.
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
RP5943A
키사이트 RP5943A 재생형 전력 시스템은 작업자와 피시험 기기를 모두 보호하는 고통합 안전 기능을 갖춘 단일 출력, 양방향, 재생형 DC 전원 공급기입니다.
키사이트 RP5943A 재생형 전력 시스템은 팀원과 피시험 기기를 보호하는 통합 안전 기능을 갖춘 단일 출력 양방향 DC 전원 공급기를 제공합니다. 재생형 설계는 에너지를 전력망으로 깨끗하게 피드백하여 에너지 소비를 줄이고 냉각 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다.
RP5943A는 소형 2U 크기에 원활한 소스 및 부하 기능을 결합하여 에너지 절약, 설치 공간 최소화, 통합 시간 단축을 지원합니다.
RP5943A를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
출력 시퀀싱은 사용자가 시간에 따라 일련의 전압 또는 전류 단계를 프로그래밍하여 정확하고 자동화된 전력 공급 시퀀스를 보장할 수 있도록 하는 기능입니다. 이는 복잡한 전자 시스템의 전원 켜기 및 끄기 시퀀스와 같은 실제 작동 조건을 시뮬레이션하는 데 중요합니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.
1. 실제 시동 조건 시뮬레이션
많은 전자 장치는 올바르게 작동하기 위해 특정 전원 켜기 시퀀스를 필요로 합니다. 예를 들어, 마이크로프로세서, FPGA 및 다중 레일 회로는 손상을 방지하기 위해 제어된 순서로 전력을 공급받아야 합니다.
2. 돌입 전류 및 전력 서지 방지
전압과 전류를 점진적으로 높이면 민감한 부품을 손상시킬 수 있는 예상치 못한 전력 스파이크를 방지하는 데 도움이 됩니다.
3. 테스트 절차 자동화
엔지니어는 수동으로 전원 설정을 조정할 필요 없이 복잡한 전압/전류 프로파일을 정의할 수 있습니다. 이는 자동화된 테스트 설정, 제조 및 신뢰성 테스트에 유용합니다.
4. 전력 표준 준수 보장
많은 산업 표준은 통신, 자동차 전자 장치 및 산업 시스템에 대해 엄격한 전력 시퀀싱 요구 사항을 명시합니다.
예. 대부분의 시스템 전원 공급 장치는 LAN(이더넷), USB 및 GPIB와 같은 인터페이스를 통해 원격 제어를 지원합니다. 자동화를 위해 SCPI 명령과 함께 표준 프로그래밍 언어(Python, C++ 또는 LabVIEW 등)를 자주 사용합니다.
시스템 전원 공급 장치는 지능형 열 관리 기능을 갖춘 팬 기반 냉각을 활용하여 온도를 조절하고 최적의 성능을 유지합니다. 이러한 냉각 메커니즘은 효율적인 열 방출을 보장하여 과열을 방지하고 내부 부품의 수명을 연장합니다.
대부분의 시스템 DC 전원 공급 장치는 맞춤형 전압/전류 램프, 펄스 또는 사인파를 생성하는 내장 기능을 포함하여 사용자가 다양한 전력 조건에 대한 디바이스의 응답을 테스트할 수 있도록 합니다.