주요 특징

S94514B 비선형 X-파라미터 어플리케이션은 큰 신호 조건에 맞게 S-파라미터를 수학적으로 정확하게 확장할 수 있습니다.   
 
  • X-파라미터는 DUT에 대한 디바이스 독립적인 측정 기반 블랙박스 표현을 제공합니다
  • 기초적인 고조파 및 상호변조의 전력 종속적 크기 및 위상을 제공합니다
  • X-파라미터는 시뮬레이션에서 캐스케이딩하고 잘못 매치된 환경에서 올바른 동작을 생성할 수 있습니다
  • ADS 설계와 함께 X-파라미터를 사용하여 능동 콤포넌트의 비선형 동작을 결정적으로 모델링하고, 시뮬레이션 속도를 높이고, 설계 반복을 최소화할 수 있습니다

무료 체험판

  • 30일 무료 체험판 라이센스 다운로드
  • PNA 시리즈에서 소프트웨어 어플리케이션 활성화

다른 도움이 필요하십니까?