주요 특징

  • 5개의 수신기에서 동시에 초당 400,000포인트의 데이터 수집
  • 동시 측정에 사용할 수 있는 5개의 IF 입력
  • 5억 개의 포인트 데이터 버퍼를 지원하는 고속 CW 모드

S93118B 고속 CW 모드는 FIFO(first-in first-out)를 사용하므로 5개의 측정 수신기에서 초당 400,000 데이터 포인트의 외부 포인트 트리거 수집이 가능합니다. 이 모드가 활성화되면 디스플레이가 업데이트도지 않고, 백그라운드 연산이 수행되지 않으며 벡터 네트워크 분석기 어플리케이션에 의한 다른 간섭이 없습니다. 수집된 모든 데이터는 5억 포인트 FIFO 버퍼에 놓입니다. 데이터는 FIFO로 들어가는 동안 FIFO 버퍼에서 읽을 수 있습니다. S93118B는 PNA/PNA-X 시리즈 A 모델 네트워크 분석기의 옵션 118에 대응합니다.

키사이트 네트워크 분석기 소프트웨어에 대해 자세히 알아보십시오.

무료 체험판

  • 30일 무료 체험판 라이센스 다운로드
  • PNA 시리즈에서 소프트웨어 어플리케이션 활성화

S93118B에 관심이 있으신가요?

특집 리소스: S93118B 고속 CW 측정

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?