검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
DDR3, DDR4, DDR5, LPDDR2, LPDDR3, LPDDR4, LPDDR5, GDDR6 분석
- “트랜잭션 디코딩” 및 “트래픽 개요” 보기를 사용하여 트래픽 흐름 빠르게 탐색
- 저전력 데이터 전송, 자체 새로고침 입력/출력, 다목적 명령(MPC), DDR4 3DS(DRAM 다이 3차원 스태킹), LPDDR5 은행 조직 모드, 속도 변경, 모드 등록기의 트랜잭션 디코딩 준수
- 성능 계산값 및 데이터율 그래프, 버스 활용도(%) 확인, 그래픽 롤링 새로고침 창을 사용하여 새로고침 빈도 관찰, 페이지 열기/닫기 트랜잭션 조합 및 각 읽기 및 쓰기 트랜잭션에 대해 전송된 데이터 확인
- 주소 매핑 시각화 및 새로고침 간 활동 과다로 인해 Row Hammer 문제가 발생할 위험에 처한 주소 확인
DDR3, DDR4, DDR5, LPDDR2, LPDDR3, LPDDR4, LPDDR5 컴플라이언스 검증
- 사후 프로세스 컴플라이언스 위반 도구로 속도 변화 전반에서 프로토콜 컴플라이언스 위반 여부 테스트
- 사후 프로세스 또는 실시간 도구를 사용하여 DDR/2/3/4/5 또는 LPDDR/2/3/4/5 상태 시스템, 프로토콜 컴플라이언스, 프로토콜 레벨 버스 사이클 타이밍 위반 여부 식별
- 실시간 컴플라이언스 위반 분석 도구를 사용하여 자동 실시간 DDR2/3/4/5 또는 LPDDR2/3/4/5 프로토콜 컴플라이언스 측정 및 트레이스 캡처로 시간 절약
- 사후 프로세스 및 실시간 도구와 관련하여 향상된 파라미터 편집 인터페이스를 사용하여 쉽게 DDR2/3/4/5 또는 LPDDR2/3/4/5 표준 프리셋 테스트 파라미터 편집
ONFi(개방형 NAND 플래시 인터페이스) 분석
- 맞춤화 기능을 사용하여 토글 모드 및 독점 NAND 프로토콜 지원
- 압축형 ONFi 분석 "타임라인" 보기를 사용하여 다수의 ONFi 대상 빠르게 탐색
- ONFi 트랜잭션의 "세부 정보" 보기를 사용해 ONFi 작업을 논리적인 관련이 있는 시퀀스 명령 집합으로 시각화하여 시간 절약
DDR, DDR2, DDR3, DDR4, LPDDR, LPDDR2, LPDDR3, LPDDR4에 대해 디코더 목록화
- DDR, DDR2, DDR3, DDR4, LPDDR, LPDDR2, LPDDR3, LPDDR4 명령 및 MRS 명령 디코딩
- LRDIMM 및 DDR4 RDIMM의 MRS를 디코딩할 수 있는 항목 포함
- DDR/2/3/4 및 LPDDR/2/3에 대한 물리적 주소 트리거 도구를 통해 빠른 물리적 주소 트리거 설정 가능
키사이트 B4661A 메모리 분석 소프트웨어는 다양한 옵션을 제공하며 여기에는 업계 최초의 전반적 속도 변화 관련 프로토콜 컴플라이언스 위반 여부 테스트 기능, 논리 분석기 트레이스에서 관심 영역을 빠르게 탐색할 수 있는 압축형 트래픽 개요, 강력한 성능 분석 그래픽, DDR 및 LPDDR 디코더가 포함됩니다. 사용자는 B4661A 메모리 분석 소프트웨어와 키사이트 로직 분석기*를 통해 DDR/2/3/4/5, LPDDR2/3/4/5, GDDR6, 또는 ONFi 시스템을 모니터링하여 디버깅을 수행하고 성능을 개선할 수 있습니다. DDR/2/3/4/5 및 LPDDR2/3/4/5 프로토콜에 대한 컴플라이언스 검증은 중요한 옵션입니다. 강력한 트래픽 개요, 다양한 표시 옵션, 실시간 컴플라이언스 위반 트리거링은 찾기 힘든 DDR/LPDDR 시스템 문제를 식별하는 데 도움이 됩니다.
키사이트 B4661A 메모리 분석 소프트웨어는 4개의 표준 소프트웨어 기능과 7개의 라이선스형 메모리 분석 옵션을 제공합니다. GDDR6 분석(라이선스 옵션 -7FP/7TP/7NP)은 2020년 3월에 6.70 릴리즈에 추가됩니다.
표준 소프트웨어 기능:
- 키사이트 로직 분석기 관련 DDR 및 LPDDR 프로빙 솔루션 기본 구성
- DDR 설정 도우미
- DDR 눈 찾기 / 눈 스캔
- DDR 구성 크리에이터
B4661A에 관심이 있으신가요?
로직 분석기용 메모리 분석 소프트웨어의 역량 확대
특집 리소스: 로직 분석기를 위한 B4661A 메모리 분석 소프트웨어
다른 도움이 필요하십니까?