장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.

alt

20개 중 12개 표시

저항식 센서 헤드 이미지, 5A, 23mΩ
저항 센서 헤드, 5 A, 23 mΩ
모델
CX1213A
커넥터 유형
-
주파수 범위
-
최대 전류
오전 5:00
측정
Current
유형
Resistive Sensor Head
저항형 센서 헤드 이미지, 3A, 53mΩ
저항 센서 헤드, 3 A, 53 mΩ
모델
CX1214A
커넥터 유형
-
주파수 범위
-
최대 전류
오전 3시
측정
Current
유형
Resistive Sensor Head
저항형 센서 헤드 이미지, 2A, 103mΩ
저항 센서 헤드, 2 A, 103 mΩ
모델
CX1215A
커넥터 유형
-
주파수 범위
-
최대 전류
오전 2시
측정
Current
유형
Resistive Sensor Head
저항식 센서 헤드 이미지, 15A, 5.5mΩ
저항 센서 헤드, 15 A, 5.5 mΩ
모델
CX1211A
커넥터 유형
-
주파수 범위
-
최대 전류
15 A
측정
Current
유형
Resistive Sensor Head
저항형 센서 헤드 이미지, 10A, 8mΩ
저항성 센서 헤드, 10 A, 8 mΩ
모델
CX1212A
커넥터 유형
-
주파수 범위
-
최대 전류
오전 10:00
측정
Current
유형
Resistive Sensor Head
저항형 센서 헤드 이미지, 0.25 A, 1 Ω
저항성 센서 헤드, 0.25 A, 1 Ω
모델
CX1216A
커넥터 유형
-
주파수 범위
-
최대 전류
0.25 A
측정
Current
유형
Resistive Sensor Head
듀얼 채널, ±12V, 100MHz, 40nA – 1A
듀얼 채널, ±12 V, 100 MHz, 40 nA – 1 A
모델
CX1102A
커넥터 유형
-
주파수 범위
DC to 100 MHz
최대 전류
오전 1시
측정
Current
유형
전류 센서
차동 센서 이미지, 넓은 동적 범위, 100 MHz
차동 센서, 넓은 동적 범위, 100 MHz
모델
CX1105A
커넥터 유형
-
주파수 범위
DC to 100 MHz
최대 전류
100 A
측정
Current and Voltage
유형
전류 센서
선택 가능한 션트 전류 센서 이미지 ±40 V, 20 MHz
선택형 션트 전류 센서 ±40 V, 20 MHz
모델
CX1104A
커넥터 유형
-
주파수 범위
DC to 20 MHz
최대 전류
15 A
측정
Current
유형
전류 센서
단일 채널, ±40V, 100MHz, 40nA – 1A
단일 채널, ±40 V, 100 MHz, 40 nA – 1 A
모델
CX1101A
커넥터 유형
-
주파수 범위
DC to 100 MHz
최대 전류
오전 10:00
측정
Current
유형
전류 센서
로우 사이드 이미지, 200MHz, 100pA – 20mA
Low Side, 200 MHz, 100 pA – 20 mA
모델
CX1103A
커넥터 유형
-
주파수 범위
DC ~ 200 MHz
최대 전류
20 mA
측정
Current
유형
전류 센서
확장 기능이 있는 고전류 어댑터 이미지
확장기가 있는 고전류 어댑터
모델
CX1206A
커넥터 유형
Banana Plug
주파수 범위
-
최대 전류
오전 10:00
측정
Current
유형
어댑터
모두 지우기