Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 핸드형 스펙트럼 분석기에는 FieldFox 핸드형 RF 및 마이크로웨이브 분석기 모델이 포함됩니다.
견고한 올인원 N9918D FieldFox 분석기로 스펙트럼 모니터링, 신호 분석, 간섭 탐지 및 최대 26.5GHz 케이블 테스트 수행 GHz.
VNA capabilities
Yes - optional
Maximum frequency
26.5 GHz
Maximum IQ streaming bandwidth
120 MHz
Maximum analysis bandwidth
120 MHz
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
FieldFox는 스펙트럼 모니터링, 신호 분석 및 생성, 간섭 탐지, 케이블 및 안테나 테스트를 위한 올인원 기능을 제공하며, 현장 및 실험실 환경 모두에서 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.
키사이트 N9918D FieldFox 핸드형 분석기를 사용하여 9kHz ~ 26.5GHz의 신호를 측정합니다.
포함된 구성:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.