Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Expert ATE 전원 공급 장치는 두 가지 클래스로 제공됩니다. NS1 클래스에는 DP5700 시리즈가 포함되며, NS4 클래스에는 RP5900 시리즈가 포함됩니다.
단일 출력, 5100 W DP5763AH DC 전원 공급 장치는 범용 AC 입력, GPIB, LAN, USB, LXI 규격 준수, 그리고 출력 전압 및 전류의 아날로그/저항 제어를 제공합니다.
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
Yes
Input phase voltage
3 Phase 380/480 VAC
Adjustable slew rate
Maximum current per output
170 A
Maximum power
5100 W
Maximum voltage per output
30 V
Command processing time
10 ms
Measurement accuracy
15 mV
Noise and ripple
75 mVpp
Output response time
30 ms
Programming accuracy
15 mV
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
성능 저하 없는 전력
단일 출력 5,100 W DP5763AH은 범용 AC 입력을 제공하며 GPIB, LAN, USB 인터페이스가 기본 장착되어 있고 과전압 및 과전류에 대한 종합적인 보호 기능을 갖추고 있습니다. 또한 출력 프로그래밍을 위한 아날로그 전압 및 저항 제어를 지원합니다. 시스템 애플리케이션에서 안정적인 성능을 발휘하도록 설계된 이 제품은 콤팩트한 1U 풀 랙 폼 팩터로 고급 기능을 제공하여 성능 저하 없이 더 적은 공간에서 더 빠르게 복잡한 전력 디바이스를 검증할 수 있습니다.
DP5763AH를 통해 다음을 수행할 수 있습니다:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.