10MHz~33GHz USB 넓은 동적 범위 평균 파워 센서

키사이트 U2053XA는 빠르고 정확하며 넓은 동적 범위를 가진 10MHz – 33GHz 대역폭의 오실로스코프입니다. GHz USB 평균 전력 센서입니다.

제품 이미지
  • Connector type

    3.5 mm (m)

  • Frequency range

    10 MHz to 33 GHz

  • Power range

    -70 to +26 dBm

  • Connectivity

    USB

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

U2053XA  10 MHz ~ 33 GHz USB 광역 동적 범위 평균 전력 센서
U2053XA 10 MHz ~ 33 GHz USB 광역 동적 범위 평균 전력 센서

모델:

U2053XA

수량

옵션

1

USB 광대역 다이내믹 레인지 평균 전력 센서, 10 MHz - 33 GHz | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 보증 서비스 - 3년 | 포함된 액세서리 보증 - 3개월

1

Type 3.5 mm (m) 커넥터

1

전력 센서 케이블; 5피트(1.5m)

하이라이트

  • 주파수 범위 10MHz~33GHz
  • 작은 신호 측정을 위한 -70~+26dBm의 넓은 동적 범위의 USB 커넥티비티
  • 초당 50,000회 판독의 빠른 리얼타임 측정
  • 최대 1MB의 딥 메모리와 최대 1MSa/s의 가변 샘플링 속도
  • 모든 연속 펄스를 하나도 빠짐없이 측정하기 위한 제로 데드 타임의 실시간 측정
  • 평균 및 시간 선택도 평균 전력 측정을 위해 전체 동적 범위를 허용하는 평균 모드 시간 선택도 펑션
  • 시간을 절약하고 측정 불확도를 감소시키는 내부 제로 및 자동 교정
  • BenchVue 소프트웨어로 간편한 측정 시작

키사이트테크놀로지스 U/L2050/60 X-시리즈 넓은 동적 범위 파워 센서로 모든 변조 신호를 정확하게 측정하십시오. USB/LAN 커넥티비티 모델은 -70~+26dBm을 망라하는 넓은 동적 범위와 함께 제공됩니다. 이 센서는 모든 변조 신호에 대해 매우 정확하고 반복 가능한 전력 측정을 제공하며 더 높은 제조 스루풋을 실현하는 초당 50,000회 판독의 초고속 측정 속도를 갖추고 있습니다. 또한 사용자는 내부 제로화 및 교정 기능을 통해 시간을 단축하고 측정 불확실성을 줄일 수 있습니다. U/L2050/60 X-시리즈는 키사이트 BenchVue 소프트웨어가 지원합니다. BenchVue는 프로그래밍할 필요 없이 파워 미터를 간편하게 제어해서 데이터를 기록하고 다양한 디스플레이 옵션으로 측정을 시각화할 수 있습니다. BenchVue BV0007B 파워 미터/센서 제어 및 분석 앱을 설치한 PC에 센서를 연결하면 평균 전력 측정 및 분석을 수행할 수 있습니다.