Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
확장 가능한 SL1720A는 1000 ~ 1500 V, 300 A, 90 kW의 싱크와 소스를 제공합니다.
Form factor
Cabinet
Maximum power
115 kW
Measurement type
N/A
Battery Types
Pack
Mains voltage
480 VAC
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트의 SL1700A Scienlab 배터리 테스트 시스템 – 팩 레벨 시리즈를 사용하면 미래의 배터리 팩 분야의 환경을 사실적으로 에뮬레이션해 고전력 배터리 팩을 종합적으로 테스트하고 기능성과 안전성을 개선할 수 있습니다. e-모빌리티 수요가 증가하면서 EV 배터리 개발을 위한 막대한 규모의 배터리 시스템 실험실에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 키사이트는 배터리의 개발과 검증을 가속화하기 위해 SL1700A 시리즈를 개발했습니다.이 시리즈는 전압 범위가 최대 1500 V이고 90 및 270 kW 사이 전력 옵션을 제공합니다. 새로운 고전압 SiC(silicon carbide) 기술을 채택하고 있어 작은 크기에 높은 에너지 효율을 제공하므로 운영비를 최소화하는 데 도움이 됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.