DuSIM – O-CU 미드홀 솔루션

DuSIM – O-CU 미드홀 솔루션

키사이트의 DuSIM은 미드홀 인터페이스를 통해 트래픽을 에뮬레이션하여 O-RAN O-CU의 기능, 성능, 적합성을 검증할 수 있는 DU 에뮬레이터입니다.

제품 이미지
  • Sub system simulated

    O-Gnb, O-DU

  • Test types

    O-CU southbound

  • Interfaces supported

    F1

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

DuSIM은 미드홀 인터페이스를 통해 O-RAN O-CU의 기능, 성능 및 적합성을 검증할 수 있는 CU 에뮬레이터입니다. DuSIM은 최대 수백 개의 O-DU와 수천 개의 UE로 확장 가능하며 아키텍처의 확장성과 성능을 테스트하고자 하는 O-CU 벤더를 대상으로 개발되었습니다. 이 소프트웨어 전용 솔루션(선택적으로 하드웨어 이용 가능)은 NSA 및 SA 토폴로지를 모두 지원합니다.

미드홀 인터페이스를 통한 O-RAN O-CU의 기능, 성능 및 적합성 검증

  • 아키텍처의 확장성 및 성능을 테스트하려는 O-O-CU 벤더 대상
  • 뛰어난 확장성: 최대 수백 개의 O-DU 및 수천 개의 UE, 최대 수십 Gbit/s의 스루풋으로 확장 가능
  • 소프트웨어 전용 솔루션(하드웨어 선택적 이용 가능)
  • NSA/SA 지원