Nemo Intelligent Device Interface 5G NR 드라이브 테스트 솔루션

Nemo Intelligent Device Interface는 5G NR 및 LTE-A QoS 및 QoE 측정을 위한 혁신적인 디바이스 제어 솔루션입니다.

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

5G NR로 도약하십시오.

고객은 최신 상용 디바이스를 사용하여 최종 사용자 관점에서 기가비트 속도와 밀리초 지연 시간이라는 5G NR의 약속을 안정적으로 검증할 수 있는 기능을 요구합니다. 5G NR에서는 대규모 MIMO 및 빔포밍이 고이득 지향성 안테나 어레이를 사용하므로, 최종 사용자 관점에서 진정한 QoE를 측정하려면 스마트폰 자체의 수정되지 않은 안테나를 사용해야 합니다. Nemo Intelligent Device Interface를 통해 이제 이러한 측정이 가능해져 5G NR 디바이스, 서비스 및 네트워크의 시장 출시 시간을 단축할 수 있습니다.

4G LTE 및 5G NR 모바일 네트워크 벤치마킹, 드라이브 테스트 및 음성 품질 QoE 측정

Nemo Intelligent Device Interface는 5G NR 및 LTE-A QoS 및 QoE 측정을 위한 혁신적인 디바이스 제어 솔루션입니다. Nemo Intelligent Device Interface는 당사의 드라이브 테스트 및 벤치마킹 툴인 Nemo Outdoor, Nemo Backpack Pro 및 Nemo Network Benchmarking Solution(NBM)과 함께 사용할 수 있습니다.

Nemo Intelligent Device Interface는 새로운 디바이스를 위한 손쉬운 업그레이드 경로를 제공하는 미래 보장형 솔루션입니다. Nemo Intelligent Device Interface를 사용하면 실제 상용 디바이스의 수정되지 않은 안테나를 사용하여 진정한 벤치마킹, 드라이브 테스트 및 QoE 측정을 수행할 수 있습니다. 단일 핸드형 장치에서 대규모 벤치마킹 시스템으로 쉽게 확장할 수 있으며, 동일한 모듈과 액세서리를 수년 동안 여러 휴대폰 모델에 재사용할 수 있어 상당한 CAPEX 절감 효과를 제공합니다.

Nemo Intelligent Device Interface는 기존의 드라이브 테스트 및 벤치마킹 시스템을 5G NR 시대로 이끌어줍니다. 이 솔루션은 각 기술의 고유한 특성을 고려하여 기존 2G부터 5G NR에 이르는 모든 셀룰러 기술의 벤치마킹 및 드라이브 테스트를 가능하게 합니다.

Nemo Intelligent Device Interface는 최종 사용자가 사용하는 서비스에서 KPI를 수집합니다. Nemo Intelligent Device Interface를 사용하면 아날로그 또는 Bluetooth 오디오를 지원하는 모든 디바이스로 OTT 서비스의 음성 품질을 테스트할 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 Nemo Intelligent Device Interface는 창문 장착형 경량 랙부터 테스트 차량 외부에 장착할 수 있는 견고한 온도 제어 케이싱에 이르기까지 드라이브 테스트를 위한 광범위한 유연한 장착 옵션을 제공합니다. 모든 스마트폰에 대한 균일한 RF 및 열 조건은 비교 가능한 테스트 결과를 보장합니다.

Nemo RF 네트워크 솔루션에 대한 자세한 내용은 키사이트 Nemo 무선 네트워크 솔루션을 참조하십시오.

CAPEX 절감을 가능하게 하는 미래 지향적인 솔루션

  • 5G NR 및 LTE-A QoS 및 QoE 드라이브 테스트 및 벤치마킹 측정을 위한 장치 제어 솔루션
  • 단일 핸드형 장치에서 대규모 벤치마킹 시스템으로 쉽게 확장 가능
  • 새로운 장치를 위한 쉬운 업그레이드 경로를 갖춘 미래 지향적인 솔루션
  • 동일한 모듈과 액세서리를 수년간 여러 휴대폰 모델에서 재사용할 수 있어 상당한 CAPEX 절감 효과 제공
  • 내부 대규모 MIMO 안테나를 갖춘 LTE-A 및 5G NR 장치 지원
  • 장치에서 실행되는 OTT 애플리케이션을 통한 실제 QoE 측정

향상된 신뢰성

  • 고유한 자가 복구 기능으로 측정 장치의 복구 및 최대 가동 시간 보장
  • 향상된 신뢰성으로 재측정 감소에 따른 OPEX 절감 가능

다목적 사용 및 구현

  • 고도로 모듈화되어 테스트 장비에 쉽게 접근할 수 있으며, 모든 사용 시나리오를 지원하는 광범위한 장착 옵션 제공