FieldFox 클래스 핸드형 신호 분석기, 32 GHz

견고한 올인원 FieldFox 분석기로 감지에서 결정까지, 최대 32 GHz.

제품 이미지
  • VNA capabilities

    No

  • Maximum analysis bandwidth

    120 MHz

  • Maximum frequency

    32 GHz

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    120 MHz

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

광대역 신호 캡처, 분석 및 조치

FieldFox는 스펙트럼 모니터링, 신호 분석 및 생성, 간섭 탐지를 위한 올인원 기능을 제공하며, 현장 및 실험실 환경 모두에서 성능을 위해 설계되었습니다.

키사이트 N9960D FieldFox 핸드형 분석기를 사용하여 9 kHz ~ 32 GHz 범위의 신호를 측정하십시오.

  • 스펙트럼 분석, 펄스 생성 및 전력 측정을 수행합니다.
  • 최대 120 MHz의 끊김 없는 실시간 대역폭으로 찾기 어려운 신호를 캡처하십시오.
  • 최대 120 MHz 대역폭으로 광대역 IQ 데이터를 스트리밍하십시오.
  • 장비 예열 없이 정확한 스펙트럼 분석기 측정(±0.2 dB)을 수행합니다.
  • 직관적인 터치스크린을 사용하여 파일 관리를 간소화하십시오.
  • 견고하고 방수/방진 설계로 3.6 kg(8 lb)의 경량 장치 하나를 휴대하십시오.

포함된 구성:

  • AC/DC 어댑터
  • 현지 전원 코드
  • 충전식 리튬 이온 배터리
  • 백팩 및 어깨 스트랩이 있는 소프트 운반 케이스
  • 빠른 참조 가이드