FieldFox 클래스 핸드형 신호 분석기, 26.5 GHz

N9938B는 휴대형 마이크로파 스펙트럼 분석기입니다. 구성에는 풀 밴드 트래킹 제너레이터 및 프리앰프, 간섭 분석기, 타임 게이팅, VSWR 및 반사 측정, 내장형 전력계도 포함됩니다.

제품 이미지
  • Maximum analysis bandwidth

    120 MHz

  • Maximum frequency

    26.5 GHz

  • VNA capabilities

    No

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

기능이나 휴대성을 희생하지 마십시오

키사이트의 FieldFox 휴대용 분석기는 일상적인 유지 보수, 심층적인 문제 해결 및 그 사이의 모든 힘든 작업 환경을 처리할 수 있습니다. 요구 사항을 가장 잘 충족하는 키사이트 FieldFox 구성을 선택합니다.

  • Perform accurate spectrum analyzer measurements (± 0.3 dB) without a warm-up phase
  • 120 MHz 광 프리 실시간 대역폭으로 간헐적 신호 캡처
  • Radar Pulse Profile Characterization Using Portable Solutions
  • 5G NR 및 LTE에 대한 OTA(Over-the-Air) 측정 수행
  • RF 신호 모니터링 및 분석을 위한 I/Q 데이터 캡처
  • 지리적 위치와 타임스탬핑에 GPS/GNSS 사용
  • 3.4 kg(7.4파운드)의 소지하기 쉬운 가벼운 장치.

포함 내역:

  • AC/DC 어댑터
  • 현지화된 전원 코드
  • 리튬 이온 충전식 배터리
  • 백팩 및 어깨끈이 있는 소프트 운반 케이스
  • 빠른 참조 가이드