FieldFox 핸드형 복합 분석기, 14 GHz

경량, 내구성, 케이블 및 안테나 분석기, 스펙트럼 분석기, 네트워크 분석기 등

제품 이미지
  • Maximum analysis bandwidth

    120 MHz

  • Maximum frequency

    14 GHz

  • VNA capabilities

    Yes - optional

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

기능이나 휴대성을 희생하지 마십시오.

키사이트의 FieldFox 휴대용 분석기는 일상적인 유지 보수, 심층적인 문제 해결 및 그 사이의 모든 힘든 작업 환경을 처리할 수 있습니다. 요구 사항을 가장 잘 충족하는 키사이트 FieldFox 구성을 선택합니다.

  • 표준 모델에는 케이블 및 안테나 분석기(CAT)가 포함됩니다.
  • 120 MHz 끊김 프리 실시간 대역폭으로 찾기 힘든 신호를 캡처하십시오.
  • 115 dB 동적 범위로 4개의 모든 S-파라미터를 동시에 측정하십시오.
  • 예열 단계 없이 정확한 스펙트럼 분석기 측정(± 0.3 dB)을 수행하십시오.
  • 5G NR 및 LTE에 대한 OTA(Over-the-Air) 측정을 수행하십시오.
  • 지리적 위치와 타임스탬핑에 GPS/GNSS를 사용하십시오.
  • 3.4 kg(7.4파운드)의 소지하기 쉬운 가벼운 장치.

포함 내역:

  • AC/DC 어댑터
  • 현지화된 전원 코드
  • 리튬 이온 충전식 배터리
  • 백팩 및 어깨끈이 있는 소프트 운반 케이스
  • 빠른 참조 가이드