Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
자동화된 광학 테스트를 위한 정밀 신호 라우팅
N7731C는 두 개의 독립적인 1x4 광 스위치를 제공하여, 최대 네 개의 장치를 테스트 설정에 연결하거나 동일한 테스트 대상 계측기 최대 네 계측기 공유하는 데 이상적입니다.
Switch configuration
1x4
Wavelength range
1250 nm to 1650 nm
Fiber mode
Single-mode
Number of channels
2
Insertion loss
< 2.0 dB
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 N773-C 단일 모드 광섬유 스위치 제품군은 광자 테스트 솔루션 자동화를 위한 필수 도구입니다. 광학 미세 전기 기계 시스템(MEMS) 기술을 기반으로 하는 이 스위치는 작은 거울을 사용하여 원하는 출력으로 빛을 유도합니다. MEMS 기반 광 스위치는 뛰어난 내구성, 반복성 및 빠른 스위칭 시간을 제공합니다. 광 스위치는 광섬유 움직임이나 커넥터 마모로 인한 불확실성을 방지하고 수동 재연결보다 더 높은 반복성을 제공합니다.
새로운 스위치 세대는 소프트웨어 설치 없이 GbE LAN 및 USB 2.0 연결을 통해 쉽게 제어할 수 있는 온보드 그래픽 사용자 인터페이스를 갖추고 있습니다. 이 스위치는 1x4, 1x16 또는 2x2 구성이 필요한 일반적인 애플리케이션을 포괄하는 세 가지 토폴로지로 제공됩니다.
N7731C는 두 개의 독립적인 1x4 스위치를 제공하며, 최대 4개의 디바이스를 자극(소스) 및 응답(검출기) 장비에 연결하거나 동일한 테스트 대상 디바이스와 최대 4개의 측정 장비를 공유하는 데 이상적입니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.