Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
N6712C는 완벽한 테스트를 거친 후 조립해서 다중 출력 전원 공급기 형태로 제공되는 주문형 시스템입니다. 각 N6712C는 1개의 N6702C 메인프레임과 1 ~ 4개의 모듈로 구성됩니다. N6702C에 설치하려는 모듈을 지정하려면 N6712C에 대한 옵션으로 모듈을 주문합니다
출력당 최대 전류
N/A
Maximum power
1200 W
출력당 최대 전압
N/A
Number of outputs
4
유형
Mainframe / 1U
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Input voltage
264 V
어플리케이션
General purpose testing
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 N6712C는 완벽한 테스트를 거친 후 조립해서 다중 출력 전원 공급기 형태로 제공되는 1200 W 주문형 시스템입니다. 각 N6712C는 1개의 N6702C 메인프레임과 1 ~ 4개의 DC 전원 모듈로 구성됩니다. 모듈은 N6712C에 대한 옵션으로 주문합니다.
N6700 로우 프로파일 모듈러 전원 시스템은 1U 랙 공간의 작은 크기로 최대 4개의 출력을 제공하며 GPIB, LAN, USB, LXI 컴플라이언스가 표준입니다. 기본 정밀도부터 높은 정밀도까지, 20 - 300 W 범위의 전력에서 20가지 이상의 DC 전원 모듈 중에서 선택할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.