500W 전자 로드 모듈

키사이트 N3305A 전자 로드 모듈은 N3300A나 N3301A 메인프레임에서 사용할 수 있으며 메인프레임 밖에서는 작동하지 않습니다.

제품 이미지
  • Number of inputs

    1

  • Input current

    60 A

  • Input voltage

    150 V

  • Type

    Module N3300 Series

  • Maximum power

    500 W

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

N3305A  500 와트 전자 부하 모듈
N3305A 500 와트 전자 부하 모듈

모델:

N3305A

수량

옵션

1

DC 전자 부하 모듈, 0-150V, 60A, 500W, N330X 메인프레임용, 2슬롯 | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 보증 반환 - 3년.

하이라이트

입력 정격

  • 전류: 0 - 60 A
  • 전압: 0 - 150 V
  • 최대 전력 @ 40°C: 500 W
  • 전체 스케일 전류에서의 일반적인 최소 작동 전압: 1.4 V

정전류 모드

  • 저범위/고범위: 6 A/60 A
  • 조정: 10 mA
  • 저범위 정확도: 0.1% + 7.5 mA
  • 고범위 정확도: 0.1% + 15 mA

정전압 모드

  • 낮은 범위/높은 범위: 15 V/150 V
  • 조정: 10 mV
  • 저 범위 정확도: 0.1% + 10 mV
  • 높은 범위 정확도: 0.1% + 20 mV

정저항 모드

  • 범위 1 (I > 정격 전류의 10%): 0.033-5 ?
  • 범위 2 (I > 정격 전류의 1%): 4.5-50 ?
  • 범위 3 (I > 정격 전류의 0.1%): 45-500 ?
  • 범위 4 (I > 정격 전류의 0.01%): 450-2500 ?

키사이트 N3305A 전자 로드 모듈은 N3300A나 N3301A 메인프레임에서 사용할 수 있으며 메인프레임 밖에서는 작동하지 않습니다. 이 신형 시리즈는 빠르고 정확하며 CC, CV 또는 CR 모드에서의 프로그래밍과 전압, 전류 또는 전력 측정에 적합합니다. 이 모듈은 파형을 디지털화할 수도 있습니다. 메인프레임을 통해 이 모듈은 GP-IB, RS-232 인터페이스에서 또는 수동으로 작동할 수 있습니다.