광대역 전력 센서, 50 MHz ~ 40 GHz

N1924A 광대역 전력 센서(50MHz ~ 40GHz)는 피크 신호에 대한 피크, 피크-평균 비율, 평균 전력, 상승/하강 시간 및 통계 데이터를 제공합니다.

제품 이미지
  • Connector type

    2.4 mm (m)

  • Frequency range

    50 MHz to 40 GHz

  • Power range

    -35 dBm to +20 dBm

  • Video bandwidth

    30 MHz

  • Measurement type

    Peak and Average/CW

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

N1924A  광대역 전력 센서, 50 MHz ~ 40 GHz
N1924A 광대역 전력 센서, 50 MHz ~ 40 GHz

모델:

N1924A

수량

옵션

1

광대역 피크 전력 센서, 50MHz-40GHz | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 포함된 액세서리 보증 - 3개월 | 키사이트 보증(반환) - 3년

1

고정 케이블 옵션 길이 1.5M (5피트)

1

커넥터; 2.4mm; 50MHz ~ 40GHz

하이라이트

  • DUT에 연결하는 동안 제로화 및 교정
  • 피크 전력 측정을 위한 -35 dBm ~ +20 dBm 범위의 동적 범위
  • EEPROM에 교정 계수, 선형성, 온도, 대역폭 수정 데이터 저장
  • Precision 2.4 mm connector included as standard
  • 센서 케이블은 센서에 고정됩니다. 사용 가능한 케이블 길이는 1.5 m(5피트) 및 3 m(10피트)입니다

N192XA 센서는 DC 레퍼런스 소스와 스위칭 회로를 전력 센서에 통합해 내부 제로화 및 교정을 제공하는 최초의 제품입니다. 이 센서를 사용하면 외부 교정 소스 사용 시 수반되는 여러 개의 연결이 필요치 않아 커넥터 마모와 테스트 시간, 측정 불확실도가 최소화됩니다.