SX2 클래스 샘플링 오실로스코프, 최대 28 GHz 광대역폭, 클럭 데이터 복구 기능이 있는 단일 광학 채널

8.4 ~ 64 GBaud, 매우 낮은 노이즈와 지터, 높은 처리량을 위한 빠른 샘플링 속도 관련 솔루션을 포함하여 광 파형 분석을 위한 높은 정확도의 저비용 솔루션(통합 클록 복구 이용 가능).

제품 이미지
  • Electrical channels

    0

  • Optical channels

    1

  • Intrinsic jitter

    < 200 fs rms

  • Maximum electrical bandwidth

    N/A

  • Fiber mode

    Single-mode and multimode

  • Maximum optical bandwidth

    28 GHz

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

  • <5 uW의 노이즈, 높은 민감도
  • 높은 250 kHz 샘플링 속도, 빠른 처리량
  • 정확하고 높은 데이터 전송 속도, <200 fs의 지터
  • 컴팩트한 설계의 작은 풋프린트
  • 필터링되지 않은 대역폭 >40 GHz(옵션 40A)
  • 통합 클록 복구 이용 가능(옵션 CDR)

포함된 품목:

  • USB 케이블(DCA-X 메인프레임 또는 사용자가 준비한 PC에 연결하는 데 사용)
  • 전원 코드
  • 장비 커버