PXI 벡터 네트워크 분석기, 9 kHz ~ 9 GHz

M9802A PXIe 벡터 네트워크 분석기(VNA), 9 kHz ~ 9 GHz; 단일 PXI 모듈에서 2/4/6포트 벡터 네트워크 분석 기능을 모두 지원합니다.

제품 이미지
  • Best Speed at 201 Point, 1 Sweep

    2 ms

  • Dynamic range

    140 dB

  • Maximum frequency

    9 GHz

  • Output power

    10 dBm

  • Temperature Stability

    0.005 dB/ ⁰C (Typical)

  • Applications

    Signal Integrity, Balance Measurements, S-Parameters

  • Components

    Cables, Antennas, Mixers/Frequency Converters, Filters/Duplexers, Amplifiers, Connectors, Isolators

  • Number of built-in ports

    2

  • Minimum frequency

    9 kHz

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • VNA Series

    PXI VNA

  • VNA Type

    Modular

  • Number of Internal Sources

    1

  • Instrument Type

    Modular

  • Type

    Modular

  • Bundles

  • Platform

    PXIe

  • Maximum output power

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

  • Configurable test ports

    0

  • Trace Noise

    0.0015 dB rms

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.